这款宠物追踪器旨在完全覆盖所有室内和室外追踪场景,符合三种最普遍的无线标准。 如果宠物在建筑物外,甚至可能远离建筑物,集成式 GNSS 接收器和 LTE Cat-M1 调制解调器将会传达追踪器的确切位置,并提供额外的传感器数据,例如运动方向或周围环境的主要颜色和光线条件等。 在室内移动时,位置追踪由加速度计和陀螺仪结合超低功耗 (LE) 蓝牙™和 Wi-Fi 连接执行。
由 Wi-Fi SoC 的 Arm® Cortex®-M4F 处理系统控制,该接口还提供灵活的接口方案,可与 LTE 和 LE 蓝牙无线电以及连接的传感器进行交互。 通过 LE 蓝牙连接提供了易使用性,因为这种追踪器的简化调试和设置可与智能手机结合使用。 单个可拆卸充电电池可提供长达数月的供电。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RYZ014A LTE Cat-M1 Cellular IoT Module
|
蜂窝式物联网模块 | 购买 / 样片 |
DA14531 SmartBond™ 超低功耗蓝牙® 5.1 片上系统
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
AT25SL321 32Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
ISL9123 Ultra-Low IQ Buck Regulator with Bypass
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
DA16200 适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
DA7280 Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces
|
触控驱动器 | 购买 / 样片 |
|
Connected Pet Tracker | 博客 | 2022年2月19日 |