概览

简介

模组系统 (SoM) 解决方案为小尺寸,即用型处理器模块。 借助 SoM,客户能够加快嵌入式产品的上市速度,缩短其整体项目日程。

可扩展的人机界面 (HMI) 智能移动 AR 架构 (SMARC) 模组系统解决方案为驱动显示 (HDMI 和 LVDS) 的 RZ/G2 MPU 提供了经过优化的供电和时序树。 它还能够在 CIP linux 中支持两种无线协议(Wi-Fi 和蓝牙®)以及千兆以太网接口。 这有助于模组系统设计人员采用成熟的方案,规避设计中出现的风险。

系统优势

  • 强大的 RZ/G2/M/N/H,基于 Arm® Cortex®-A53 和 Arm® Cortex®-A57 内核、2/4GB LPDDR4 以及 32GB eMMC 闪存
  • 高性能 – 高达 8 内核,采用 PowerVR 3D 图形技术,H.265 解码 ,H.264 编码/解码
  • 高可靠性 - 内部 L1 和 L2 缓存均采用 ECC,外部 DDR 内存接口采用 ECC
  • 超长支持 (SLTS) - 安全维护超过 10 年,实时对 CIP 内核打补丁,由 Renesas 测试和维护的经验证 Linux 软件包 (VLP)
图像

产品对比

应用

Renesas Winning Combination US101 Scalable SMARC SoM with AI

Renesas' SMARC 2.0 SoM is a Linux-based AI development platform using the RZ/G2 family of Microprocessors suitable for HMI, 3D animation or 4K UHD playback.