概览

简介

一些报告指出,2020 年至 2027 年期间,空气净化器复合年增长率(CAGR)将达到 10.8%,市场规模将达到 80.4 亿美元,空气净化器是一个快速发展的行业。 鉴于空气传播疾病的患病率和污染程度不断上升,不难看出这些数据是现实的。 这种成功产品组合即传感器模块,其将适合任何空气净化器应用,从而使传感器的集成变得简单,并减轻主控制 MCU 的负担。

系统优势:

  • 集成传感器模块,可简化集成和控制
  • 单模块适用于任何空气净化器设计,其包含一个气体传感器 + 温度和相对湿度传感器 + MCU
  • 简化的低成本功耗方案

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 KR005 KR005 KR005 Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Temperature & RH Sensor Temperature & RH Sensor Temperature &RH Sensor LDO LDO LDO MCU MCU MCU Connector Arrow 13mA MAX 13mAMAX 13mAMAX Connector double arrow Connector Arrow.66 Connector 1.160 Connector Arrow.68 I2C I2C I2C 24.4µA MAX 24.4µAMAX 24.4µAMAX Connector Arrow.71 Connector double arrow.72 I2C.73 I2C I2C 5V/18mA 5V/18mA 5V/18mA Connector Line To Main MCU To Main MCU To Main MCU
Exiting Interactive Block Diagram