概览

简介

随着智能制造的飞速发展,越来越多的客户希望通过工业可编程逻辑控制器(PLC)实现远程控制和无线(OTA)通信。基于在工业领域的多年经验和对客户挑战的理解,瑞萨及其合作伙伴推出的 PLC 智能升级系统,在满足客户需求的同时,还提供安全可靠的通信,并涵盖了各种 PLC 品牌和应用场景。该解决方案包括针对客户的一站式解决方案 - 从云计算到 OTA,从调试管理到终端解决方案。

系统优势:

  • RA6M3 是具有以太网连接和实时系统控制的高性能 MCU
  • 专为工业应用而设计的高性能降压转换器和 RS-485 收发器

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 Flash Flash Flash Connector double arrow Connector Arrow Connector Arrow.16 Connector Arrow.18 MCU MCU MCU MCU UART UART UART UART.3 USB USB SPI SPI SPI QSPI QSPI QSPI IIS IIS IIS Ethernet Ethernet Ethernet TLS TLS TLS CTSU CTSU CTSU Speaker speaker_8_ Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Speaker.25 Speaker Speaker Connector double arrow.26 Cloud Cloud Control Cloud Control Cloud Control Lock Sheet.31 Sheet.32 Touch Key Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Touch-Key Touch Key Touch Key Connector double arrow.45 Wi-Fi Module Wi-Fi Module Wi-Fi Module Connector Arrow.49 Connector double arrow.50 RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver Connector double arrow.52 Connector 1.160 3.3V 3.3V 3.3V 3.3 V 3.3V 3.3V Buck Converter Buck Converter Buck Converter Label Text 10pt.262.58 CN194 CN194 Connector Line Connector double arrow.63 RS-485 RS-485 RS-485 Connector Arrow.65 5V 5V 5V 3.3 V.67 3.3V 3.3V Connector 1.160.68 Connector Arrow.69 Connector Arrow.70 USB/5V USB/5V USB/5V Connector 1.72 USB/5V Power USB/5V Power USB/5V Power USB Plug Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79
Exiting Interactive Block Diagram