语音识别正成为当今新型数字生活方式的一个重要功能。 您可以利用语音控制房间的照明、空调、窗帘和其他电器。 出于卫生原因,您只需与语音识别控制器通话,即可避免接触酒店或办公场所的表面,从而实现非接触控制。

瑞萨电子通过执行实时控制(第三方语音识别引擎)的离线语音识别算法,成功构建成功组合。 高级语音命令识别引擎同时支持两种语言和语音响应。 有 34 种全球语言可供选择,可轻松集成到现有的控制系统中。

系统优势:

  • 瑞萨电子的语音识别解决方案可以实现与现有酒店空调、照明控制系统、家用电器的轻松集成。​
  • 语音命令可通过高级语音命令识别引擎和算法进行自定义。
  • 支持双语言和触发器命令。​
  • 低成本。
图像
Voice Recognition and Smart Control

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RA6M5 200MHz Arm® Cortex®-M33 内核,支持TrustZone®、以太网和 CAN FD,具有更高的集成度 数据手册 购买/样品
       
LDO      
ISL80505 高性能 500mA LDO 数据手册 购买/样品
       
RS-485 收发器      
ISL32743E 隔离式 3.3V 半双工 40Mbps RS-485 收发器 数据手册 购买/样品
       
隔离器      
PS2561FL-1 DIP 光电耦合器,工作环境温度 110°C 数据手册 购买/样品
       
生态系统解决方案      
Cyberon 软件 Cyberon CSpotter RA 合作伙伴生态系统本地语音触发和命令识别解决方案 产品概述