此设计包括光传感器、温度/湿度传感器和总挥发性有机化合物(TVOC)传感器。 包括传感器数据在内的所有数据都可上传至云。

RX65N 32 位微控制器是新一代通用 MCU,带有人机界面 (HMI) 和非常适用于物联网边缘设备的安全功能。 借助内置的 DualBank Flash 和 TSIP 安全功能,您能够建立安全的云通信,并能够轻松地进行安全固件更新。

系统优势:

  • 实现云的安全连接。
  • 瑞萨电子 RX65N 云套件简化了物联网边缘设备与 Amazon Web Services (AWS) 物联网核心或 Microsoft Azure 物联网中心等物联网云的连接,使嵌入式设计人员能够快速轻松地开始设计并连接到云服务。
  • 专用的可信任安全IP 可以安全地在物联网设备中建立信任根。
  • TSIP 硬件加速器比软件更快。
  • 光、温度/湿度和 TVOC 传感器集成到参考设计中。

目标应用:

  • 家用电器
  • 家庭能源管理系统(HEMS)控制器面板
  • 物联网相关设备
  • 楼宇自动化
  • 室内空气质量传感器设备
  • 环境管理系统
  • 智能农业系统
图像
Secure Cloud and Sensor Solution