G3-PLC 联盟要求采用基于 OFDM 的电力线通信标准,如 PRIME,并将其作为主流的自动抄表 (AMR) 通信方式。PLC 的应用包括智能楼宇控制、语音传输等。
该解决方案结合使用了瑞萨 RX651 MCU 和 CPX3 SoC PLC 调制解调器,外加 ISL15102 线路驱动器,同时与高效的 ISL85410/5 功率降压转换器相结合。这是一个利用 PLC 数据传输实现对 1000 多个节点进行管理的解决方案。CPX3 是一款 PLC 调制解调器,用于发送和接收数据,然后将数据转发给线路驱动器,以便将该信号放大并耦合到交流线路。整个过程完全符合 G3-PLC 联盟标准。
主要特性:
- 对G3/PRIME标准提供完整解决方案级支持
- 提供硬件包设计支持
- 高性能的点对点和网络通信
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX651 | 采用 RXv2 内核,闪存可达 2MB,高度集成,通用 MCU | 数据手册 | 选择特定设备 |
调制解调器集成电路 | |||
R9A06G037 | 高性能窄带电力线通信调制解调器集成电路 | 数据手册 | 联系销售 |
降压稳压器 | |||
ISL85410 | 宽输入电压、 1A输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85415 | 宽输入电压、 500mA 输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
PLC 线路驱动器 | |||
ISL15102 | 单端口、PLC 差分线路驱动器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80510 | 单路输出、高性能的 5V/1A 稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |