概览

简介

采用超级电容器的供电系统输入电压范围宽,为 3V 到 40V,输出为 2.5A。 可采用超级电容器来取代传统电池(存在电解液泄漏等缺陷)作为后备电源。 在升压模式下,ISL85403 升降压调节器对电容器进行放电的能力可与当今的电子元组件相媲美,有助于充分利用电容电量,节约成本。 当负载较小时,在 100 mA 电流下放电效率可高达 82%。 在大电流(1A 输出)条件下,此设计仍能达到超过 50% 的放电效率。 高性能 LDO、高能效 MOSFET 以及精准的电压监控器,造就了这一款集成式供电解决方案。

系统优势

  • ISL85403 能够完全利用超级电容器的电量(可利用电压低至 0.3V)
  • ISL88002 电压监控器监视供电状态。
  • ISL9001A 是一款高性能 LDO,具有 ISUPPLY 低以及 PSRR 高的特点。
  • RJK03M5DNS N-MOSFET 支持高能效驱动器和低发热设计。
图像

产品对比

应用