概览

简介

ZMOD4410 气体传感器模块是一种易于集成的固件可配置架构,可通过通用硬件平台实现多种传感解决方案。 只需从瑞萨网站下载最适合您应用的固件库之一,并将其与主机微控制器集成即可。 该设备符合 JEDEC JESD47 标准的,具有十年以上的使用寿命,可支持您的室内空气质量(IAQ)应用,可用于检测总挥发性有机化合物(TVOC)、估算 CO2 以及在基于气味的不同用例中监测室内空气质量,包括可能出现水雾、冷凝或浸泡的非常潮湿和多尘的应用。 微型 12-LGA 组件由一个气体检测元件和一个 CMOS 信号调理集成电路组成。 该传感器使用控制传感器温度的信号调理器进行预校准,并测量MOx 电导率,MOx 电导率是气体浓度的函数。 测量结果可以通过用户微处理器的 I2C 接口读取并进行数据处理。 ZMOD4410 非常适合空气净化器、室内空气质量监测器、厨房抽油烟机、暖通空调设备、楼宇控制、恒温器、智能风扇和其他智能设备等应用。

特性

  • JEDEC JESD47 符合 10+ 年寿命标准
  • 基于 AI 机器学习算法的固件可配置性输出:
    • 总有机化合物(TVOC)浓度和室内空气质量(IAQ)的绝对测量
    • 估计二氧化碳水平(eCO2
    • 相对控制信号,根据室内空气质量和气味变化触发外部动作
    • 区分含硫气体的运算
  • 内置非易失性存储器 (NVM),用于存储模块特定数据(配置和校准)
  • 超低平均功耗,低至 160μW,支持电池应用
  • 耐硅氧烷
  • 电源电压:1.7V 至 3.6V
  • 符合 RoHS 标准
  • 提供防水防尘版本(IP67 认证)
  • 具有组件尺寸的 12-LGA 封装:
    • 3.0 毫米 x 3.0 毫米 x 0.7 毫米(标准版)
    • 3.0mm x 3.0mm x 0.9mm(IP67 版本)

产品对比

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 4.33 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 3.83 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 3.29 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 2.80 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 2.46 MB
5 items

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型

ZMOD4410 TVOC and Indoor Air Quality Sensor Platform Overview

This is a brief overview of the Renesas ZMOD4410 gas sensor platform, which provides best-in-class stability and sensitivity to identify trace gases in various indoor environments. These air quality sensors feature a miniature package with waterproof capability, an integrated ASIC, and a MEMS sensing element comprised of a controlled heater and proven metal oxide (MOx) material. The firmware upgradeable platform makes the ZMOD4410 portfolio capable of providing a variety of measurement options by varying the method of operation or changing the firmware used to interpret the resistance measurements.