模组系统 (SoM) 解决方案为小尺寸,即用型处理器模块。借助 SoM,客户能够加快嵌入式产品的上市速度,缩短其整体项目日程。

这个出色的高性能人机界面 (HMI)系统组合为驱动多台显示器(HDMI、LVDS 以及 RGB)的微处理器(MPU)提供了具有优化电源和时序产品选项的高端解决方案。这一行之有效的解决方案可帮助设计人员规避风险。

系统优势

  • 强大的 RZ/G2M 搭配 4x Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) 和 2x Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz) 处理器
  • 带集成驱动器的双相/N 相降压 PWM 控制器
  • 双 USB 端口电源控制器
  • 集成时序和电源解决方案的完整系统设计

系统框图

图像
High Performance HMI System System Diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微处理器      
RZ/G2M 双核 Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz) 和四核 Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU,带有 3D 绘图引擎和 4K 视频编码器/解码器 RZ/G2M 用户手册硬件篇 选择特定设备
       
PWM 控制器      
ISL8126 带集成驱动器的双相/N 相降压 PWM 控制器 数据手册 购买/样品
       
PMIC      
ISL9307 3MHz 双路 1500mA 降压转换器和双路低输入 LDO 数据手册 购买/样品
       
降压转换器      
ISL80030 采用 2mm x 2mm DFN 封装的 3A 同步降压转换器 数据手册 购买/样品
       
USB 电源控制器      
ISL6185 双 USB 端口电源控制器——覆盖 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围 数据手册 购买/样品
ISL6186 USB 端口电源控制器——覆盖 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围 数据手册 购买/样品
       
USB 2.0 集线器控制器      
uPD720115 支持 USB 电池充电规格 1.2 的 USB 2.0 集线器控制器 数据手册 购买/样品
       
电压监控器      
ISL88002 SC-70 及 SOT-23 封装的超低功率电压监控器 数据手册 购买/样品
       
实时时钟      
1338 实时时钟,带电池备份的非易失性 RAM 数据手册 购买/样品
       
时钟发生器      
5P49V6965 可编程 VersaClock® 时钟发生器 数据手册 购买/样品
5P35023 可编程 VersaClock® 时钟发生器 数据手册 购买/样品
9FGV0641 6 输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100ohms 数据手册 购买/样品