这款饮水机可直接连接水源,连续供应热冷饮用水。 该产品在机场、车站、火车、办公室和家里都很常见。 此解决方案采用温度控制、精确水位检测和触摸键控制。 此外,还可选择流量传感器和运算放大器进行高端设计。
系统优势:
目标应用:
12W AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Switcher Eliminates Optocoupler and Maintains Excellent Cross-Regulation Accuracy
HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Four Outputs with Operating Voltage up to 13.2 V and up to 2 A Current per Output
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine
48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器
60V 0.5A DC/DC Step-Down Regulator with 450kHz Switching Frequency
Gas or Liquid Flow Sensor Module
Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合