概览

简介

水位测量参考设计

该参考设计使用瑞萨电子电容式触摸按键解决方案,通过单通道自电容电极和单通道屏蔽电极测量水位。 电极和储液罐需要用导体进行 GND屏蔽,但线性值可用一个自电容电极通道测量。

F餐厅

  • 基于瑞萨电子电容式触摸按键解决方案,具有高灵敏度和高抗噪性
  • 高性能、低功耗微控制器和触摸 IP 控制产品系统和检测电容式传感器
  • 该产品也可与传统的触摸键(水位测量+触摸按钮)混合使用

瑞萨电子电容式传感器应用参考设计解决了传统技术(浮子型、重量传感器)的问题

图像
Capacitive-Sensor-Application-Reference-Design

硬件信息

参考设计应用说明Gerber 数据
水位测量演示集RX130 Group Capacitive Water Level Measurement Demo Set Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)Liquid Level Design Package (ZIP | English, 日本語)

软件配置

RX 固件内容代码大小
RX Family Capacitive Liquid Level Indicator Demo System Sample Software - Sample Code (ZIP | English, 日本語)样本程序ROM:55,621 字节 RAM:8,966 字节
电脑软件内容代码大小
RX Family Capacitive Water Level Measurement Demo Level Monitor V1.00.00 - Software (ZIP)
可监控目标板检测到的各种测量值
可执行 EXE 文件-

应用

设计和开发

样例程序

相关评估板和套件

开发板与套件

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

此参考设计使用触控电极和配备电容式触控传感器单元的 RX130 MCU 来进行水位测量。

水位测量演示
图像
Lab on the Cloud

云上的瑞萨实验室

云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。

此参考设计使用触控电极和配备电容式触控传感器单元的 RX130 MCU 来进行水位测量。