体温测量系统是一种测量身体热量的健康安全的方法。与普通的红外线非接触式温度计相比,它们的测量距离更长 (>50cm)。该解决方案的用户可以准确且快速地测量体温,并且能够轻松地将其集成到访问控制系统中。RL78/G13 是标准的 16位 微控制器 (MCU),低功耗、低成本,并且具有丰富的功能。该系统集成了 ISL29501 飞行时间 (ToF) IC,可同时进行精确的人体距离测量。该参考设计配备了高性能 LDO,提供了可靠的电源系统。

系统优势:

  • 使用低成本,低功耗和高性能的 RL78/G13 MCU 控制系统
  • 高性能的 LDO 是集成解决方案的一部分
  • 飞行时间 IC 可实现高精度距离测量
图像
cn270-block-diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档     订购
       
微控制器      
RL78/G13 低功耗、高度集成的通用微控制器 数据手册 选择特定设备
       
LDO      
ISL80505 高性能 500mA LDO 数据手册 购买/样品
       
接近传感器      
ISL29501 飞行时间 (ToF) 信号处理 IC 数据手册 购买/样品