ZMOD4410 气体传感器和 HS300x 湿度传感器系列搭配 RL78/G14 微控制器,能够帮助用户检测气体环境,测量和提升空气质量,以及在运输途中观测货物。
这些由传感器和 MCU 产品组合而成的空气质量控制解决方案符合严格的空气质量规范,可节省能源并帮助保障用户的身体健康。这款解决方案还可以选配电源和时钟时序解决方案。
主要特点:
- 可轻松、快速地集成到现有系统中
- 可快速产品化
- 市场上对气体敏感性最高的气体传感器
- 可升级固件,已满足特定客户需求和要求
相关产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G14 | 低功耗高性能通用微控制器 | RL78/G14 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
RL78/G1D | Bluetooth® 低功耗微控制器,支持智能连接 | RL78/G1D 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
气体传感器 | |||
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 数据手册 |
湿度传感器 | |||
HS300x 系列 | 相对湿度传感器 IC | 选择特定设备 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL9001A | 低 ISUPPLY,高 PSRR 的LDO | 数据手册 | 数据手册 |