这是一款多节 (2S 至 4S) USB Type-C、功率输出 (PD) 移动电源解决方案,提供超过 60W 的电源,并为上下游接口 (UFP/DFP) 提供完整的 USB-PD 可编程电源 (PPS) 支持。 附加的 USB Type-A 接口可支持传统设备,包括 Qualcomm 快充 2 和 3 快速充电。
在该解决方案中,集成的 2 到 4 节电池管理系统 (BMS) 提供精确的电量测量。 此外,蓝牙低能耗 (LE) 连接用于检测移动电源的电荷状态 (SoC)、健康状态 (SoH) 和独立的 USB-PD 操作系统平台。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
iW636 AC/DC Secondary-Side Controller for Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 USB Interface
|
辅助侧集成电路和 RapidCharge 协议集成电路 | 购买 / 样片 |
SLG59H1005V High Voltage GreenFET Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
SLG59H1313C High Voltage GreenFET Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
R9A02G011 USB 供电控制器
|
USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |
SLG55596A USB Host Charger Identification
|
USB 电池充电识别集成电路 | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
RAJ240047DNP 2 to 4 Series Li-ion Battery Fuel Gauge IC
|
电池电量计集成电路 | 购买 / 样片 |
SLG46108 GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix
|
其他 GreenPAK | 购买 / 样片 |
ISL85033 Wide VIN Dual Standard Buck Regulator With 3A/3A Continuous Output Current
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL9238C Buck-Boost Narrow VDC Battery Charger with SMBus Interface and USB OTG
|
多节电池充电 , USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |