图像
近年来,自动化电子控制系统的使用范围不断扩大,对可靠性和安全性的需求正成为系统设计中的一个重要因素。 随着家电安全标准IEC60730的建立,家用电器也需要自动化电子控制设计来保证安全可靠的运行。
自动化电子控制在基于微控制器的控制系统的设计中也极为重要。自动电子控制软件分为三类
A类
不用于设备安全的控制功能
示例:室内恒温器,湿度控制,照明控制,定时器,开关
B类
防止受控设备不安全操作的控制功能
示例:洗衣设备用的热熔断器,门锁
C类
防止特殊危害的控制功能
示例:封闭设备的自动燃烧控制和热切断
本方案为RL78产品家族,RX产品家族和RA产品家族提供支持IEC60730 B类的应用文档和样例程序。 这些资料可为客户的终端产品取得安全认证提供支持
瑞萨电子提供了可支持IEC60730 C类的应用文档和样例程序。本方案的应用文档和样例程序可为客户的终端产品取得安全认证提供支持。
瑞萨电容式触摸传感器(CTSU 和 CTSU2)可以使用自检测软件来诊断芯片的内部电路。访问电容式触控传感的功能安全解决方案来取得更多信心