我们的时序和电源解决方案可为 10G-400G 以太网交换机、企业核心网和边缘路由器、光纤传输网络、数据包传输网络以及接入网络设备等应用减少元器件数量和物流成本。
由于对电源和性能的要求严苛,有线基础设施计算元件对电源和时序解决方案的需求越来越难以满足。高性能的专业时序解决方案,搭配广泛的电源产品组合,能够有效地满足这些现代化系统的需求。
在最新的有线设备中,时序控制要求具有很高的挑战性。针对这些挑战提供的解决方案包括了业内对 SyncE/IEEE1588 支持性最好、最为灵活的方案,能够提供单一芯片同步解决方案,减少了元器件数量和物流成本。
典型的应用包括 10G-400G 以太网交换机、企业核心网和边缘路由器、光纤传输网络、数据包传输网络以及接入网络设备。
序解决方案主要特性:
- 高性能:灵活的同步和 I/O 功能,提供集中的时序控制解决方案,以简化设计
- 高性能、可编程,能够灵活适应设计变化,实现快速上市
- 便携式设计:可针对抖动衰减配置 DPLL 带宽,使器件能够更好地适应各种设计需求
- 低功耗 HSCL 接口减小了所占用的电路板空间
- 所有产品均符合标准,并在领先的参考设计中得到验证
相关产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
数字多相控制器 | |||
ISL68127 | 带有 PMBus 的数字双输出 7 相可配置 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL68124 | 带有 PMBus 的数字双输出 4 相可配置 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
数字 PWM 控制器 | |||
ZL8802 | 双通道/双相位PMBus充电模式控制 DC/DC 数字控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
多相 PWM 同步驱动器 | |||
ISL6617 | PWM 倍增器,带相位切断功能和输出监控功能 | 数据手册 | 购买/样品 |
智能功率级 | |||
ISL99227 | 带有集成高精度电流和温度显示器的智能功率级(SPS)模块 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL99227B | 带有集成高精度电流和温度显示器的智能功率级(SPS)模块 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
8A34 系列 | ClockMatrix™ 多通道数字锁相环 | 选择特定设备 | 选择特定设备 |
8V49NS0412 | FemtoClock® NG 12 路输出时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |
PCI Express 时钟缓冲器 | |||
9DBL0851 | 8 路输出 3.3V PCIe 零延时缓冲器 | 数据手册 | 购买/样品 |