瑞萨电子提供具有高性能和低功耗特性的 Sub-GHz 无线通信设备。 860/920 MHz 频带由于其卓越的远程通信、无线避障以及与其他设备较低同频干扰等特点,非常适合智能电表、智能城市、数字标牌和监控系统等需要广泛通信网络的应用场景。 瑞萨电子拥有多种解决方案,可帮助客户轻松部署无线通信方案,包括评估套件、Wi-SUN 软件堆栈、射频驱动器、参考设计等瑞萨产品。

Sub-GHz 无线通信

Sub-GHz 无线通信技术使用 1GHz 以下的无线电波,与使用 2.4 GHz 频带的 Wi-Fi 和 BLE(低功耗蓝牙)相比,具有以下特点。

图像
Long distance, obstacle avoidance, little radio wave interference
(*) 通信距离因周围环境而异。

Sub-GHz 无线通信的应用场景

图像
Applications of Sub-GHz Wireless Communication Solutions

Wi-SUN 联盟

随着物联网 (IoT) 的普及,无线网络常用于在具备通信功能的设备间来回传递数据,而网络系统的复杂性和规模也将随之增长。 Wi-SUN 联盟推动了通信协议规范的标准化和建立,这些协议可确保多样化网络间的互联性。 自 Wi-SUN 联盟成立以来,瑞萨电子一直是其研发和国际标准化的有力推动者,并且开发了支持 Wi-SUN 联盟协议的解决方案。

wi-sun.org

入门套件

这些评估板通过了日本的合格技术标准和欧盟的 CE 认证,并用于经 Wi-SUN 联盟授权的认证测试平台单元 (CTBU)。

产品型号购买
R9A06G062GNP 符合FCC 标准的Sub-GHz 无线通信评估套件RKT0EE0013D10001BJ立即订购
R9A06G062GNP 符合CE/UKCA 标准的Sub-GHz 无线通信评估套件RKT0EE0013D10002BJ立即订购
R9A06G062GNP 符合日本无线电法规的Sub-GHz 无线通信评估套件RKT0EE0013D10003BJ立即订购
RL78/G1H 低功耗单芯片解决方案*TK-RLG1H+SB2Chip One Stop日本 Amazon
RX651+RAA604S00 高性能解决方案*MB-RX604S-02(RX651)Chip One Stop日本 Amazon
RL78/G14+RAA604S00 低功耗解决方案*RL604S StickChip One Stop日本 Amazon

*由 Tessera Technology 开发、制造及销售。 如需详情,请联系 Tessera Technology

合作伙伴

Neona EmbeddedD LabZ

数据集中单元

由瑞萨 RZ/A1H MPU 提供技术支持的 Neona 数据集中单元在 400MHz 时功耗最低,并提供 10MB 的片上 SRAM。 拥有高性能 MPU 的此单元可支持各种电表接口,如采用瑞萨 RL78/G1H 的 Sub-GHz RF 和采用瑞萨 R9A06G037 的 NB-PLC,以及 MDAS/Cloud 接口。

联系我们的合作伙伴:

  • 电子邮件:[email protected]
  • 手机:+91 956-786-0055
  • 电话:+91 484-401-4004, +91 484-401-6006
图像
neona logo
图像
Data Concentration Unit device

Inesh Smart Energy (P) Ltd.

智能电表,数据集中单元

Inesh 智能电表提供基于 1.0 级和 IEC 标准的单相和 3 相模式。 由瑞萨 RL78/I1C 和 RX21A MCU 提供支持的 Inesh 可开发一种计量准确的紧凑智能电表。

此数据集中单元由瑞萨 RX210 提供技术支持,拥有高性能和大容量内存。

智能电表和数据采集单元使用了由 RL78/G1H 提供技术支持的相同射频通信模块以及由 R9A06G037 提供技术支持的 PLC 通信模块,可提供高速通信和大容量内存,同时可支持多种电表接口和 MDAS/Cloud 接口。

联系我们的合作伙伴:

图像
inesh logo
图像
Inesh Smart Meter Device back and front

Industrial Controls & Drives (INDIA) Pvt. Ltd.

混合电表

ICD 混合电表提供基于 1.0 级和 IEC 标准的单相模式。 此混合电表由基于Renesas Synergy™ Arm® 的 MCU 提供技术支持,可提供支持 STS 预付和后付功能的高性能,是物联网市场的理想之选。

内置的通信模块接口包含由 RL78/G1H 提供技术支持的射频通信模块以及由 R9A06G037 提供技术支持的 PLC 通信模块,可提供高速通信和大容量内存,同时可支持多种电表接口和 MDAS/Cloud 接口。

联系我们的合作伙伴:

图像
Industrial Controls & Drives a.k.a. ICD logo
图像
ICD Hybrid Meter device

Vizmonet Pte. Ltd.

SubGHz 射频模块

此 SubGHz 射频模块由瑞萨 RL78/G1H MCU 以及集成式 SubGHz 收发器提供技术支持,在待机模式时功耗最低(3.3V 时为 6mA),且数据速率最高可达 200kbps。

联系我们的合作伙伴:

图像
vizmo logo
图像
vizmo SubGHz RF Module