概览

简介

我们的时序和电源解决方案可为 10G-400G 以太网交换机、企业核心网和边缘路由器、光纤传输网络、数据包传输网络以及接入网络设备等应用减少元器件数量和物流成本。

由于对电源和性能的要求严苛,有线基础设施计算元件对电源和时序解决方案的需求越来越难以满足。高性能的专业时序解决方案,搭配广泛的电源产品组合,能够有效地满足这些现代化系统的需求。

在最新的有线设备中,时序控制要求具有很高的挑战性。针对这些挑战提供的解决方案包括了业内对 SyncE/IEEE 1588 支持性最好、最为灵活的方案,能够提供单一芯片同步解决方案,减少了元器件数量和物流成本。

典型的应用包括 10G-400G 以太网交换机、企业核心网和边缘路由器、光纤传输网络、数据包传输网络以及接入网络设备。

系统优势:

  • 高性能:灵活的同步和 I/O 功能,提供集中的时序控制解决方案,以简化设计
  • 高性能、可编程,能够灵活适应设计变化,实现快速上市
  • 便携式设计:可针对抖动衰减配置 DPLL 带宽,使器件能够更好地适应各种设计需求
  • 低功耗 HSCL 接口减小了所占用的电路板空间
  • 所有产品均符合标准,并在领先的参考设计中得到验证

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

16:9 US032 US032 US032 Digital Multiphase DC/DC Controller1 Digital Multiphase DC/DC Controller Digital Multiphase DC/DC Controller Digital Multiphase DC/DC Controller2 Digital Multiphase DC/DC Controller Digital Multiphase DC/DC Controller Single-Phase DC/DC Point of Load Controller1 Single-Phase DC/DC PoL Controller Single-PhaseDC/DC PoL Controller Single-Phase DC/DC Point of Load Controller2 Single-Phase DC/DC PoL Controller Single-PhaseDC/DC PoL Controller Single-Phase DC/DC Point of Load Controller3 Single-Phase DC/DC PoL Controller Single-PhaseDC/DC PoL Controller Single-Phase DC/DC Point of Load Controller4 Single-Phase DC/DC PoL Controller Single-PhaseDC/DC PoL Controller Single-Phase DC/DC Point of Load Controller5 Single-Phase DC/DC PoL Controller Single-PhaseDC/DC PoL Controller Phase Doubler Phase Doubler Phase Doubler Smart Power Stage x4 Smart Power Stage x4 Smart Power Stage x4 Smart Power Stage x2-1 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x2-2 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x2-3 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x2-4 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x2-5 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x2 Smart Power Stage x14 Smart Power Stage x14 Smart Power Stage x14 ClockMatrix ClockMatrixTM ClockMatrixTM FemtoClock FemtoClock™ FemtoClock™ PCI Express Clocks PCI Express® Clocks PCI Express® Clocks PCIe PCIe PCIe Broadcom Tomahawk 3 Platform Broadcom Tomahawk 3 Platform Broadcom Tomahawk 3 Platform Connector Arrow Connector Arrow.25 Connector Arrow.26 Connector Arrow.27 Connector Arrow.28 Connector Arrow.29 Connector Arrow.33 Connector Arrow.35 Connector Arrow.36 Connector Arrow.37 Connector Arrow.38 Connector Arrow.39 Connector Arrow.40 Connector Arrow.41 Connector Arrow.42 Connector Arrow.45 Connector Arrow.46 Connector Arrow.47 Connector Line Connector Arrow.50 Controllers Controllers Controllers Power Stages Power Stages Power Stages Broadcom Jericho/Tomahawk Broadcom Jericho/Tomahawk Broadcom Jericho/Tomahawk Timing Timing Timing
Exiting Interactive Block Diagram