概览

简介

该解决方案为配备低功耗™蓝牙 (LE) 和 Wi-Fi 连接系统的传感器(或任何 I2C 控制的 Pmod™ 模块)的早期原型设计提供了一种灵活的方法,无线SoC 中的 MCU 是解决方案中唯一的 MCU。 电池供电的主板支持 Pmod 6A(基于 I2C 总线)即插即用系统。 可选 GreenPAK™ 可编程混合信号矩阵允许对 Pmod 进行高级和专用中断处理及设备控制,否则会面临使用困难的问题。 降压 - 升压转换器可用于 3V 范围以外的电池供电。

系统优势:

  • 即插即用系统,适用于各种单个 MCU、LE 蓝牙和 Wi-Fi 连接传感器系统
  • 可选 GreenPAK,用于隔离控制特定的 PMOD 插槽引脚
  • 集成降压/升压转换器,支持广泛的电池电压
图像

产品对比

应用

应用

  • 传感器原型系统