该解决方案是一个高效的电源设计,主要适用于 5G MIMO 无线传送 RF + 定时和小型基站无线传送 RF + 定时电信应用。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA211650 60V 5A 集成开关稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA214020 5.5V 2A 超低噪声、高 PSRR、LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL81801 80V 双向 4 开关同步降压-升压控制器
|
升降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
ISL89163 High Speed, Dual Channel, 6A, Power MOSFET Driver with Enable Inputs
|
低侧 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL2111 100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL81805 80V Dual or 2-Phase Synchronous Boost Controller
|
升压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |