瑞萨电子的汽车无线电池管理系统 (BMS) 有助于降低材料成本并提高设计灵活性,使得能够更高效地增强电动汽车性能,使电动车比传统燃油车更具竞争力。

系统优势:

  • 无需传统 BMS 所需的线束,节省了接线和线材用量,从而实现了电池包的设计灵活性并提高了可制造性,而且还不会影响电池续航里程和精确度。
  • SmartBond TINY™ 是全球最小、功耗最低的低功耗 (LE) 蓝牙 5.1 片上系统 (SoC),可降低在汽车系统中添加低功耗蓝牙的成本。
  • 具有 ISL78714 汽车级锂离子电池管理器 IC 的多电芯/低功耗蓝牙系统,用于更具成本效益的解决方案;或具有低功耗蓝牙 MCU 模块的单电芯/低功耗蓝牙系统,方便灵活拆装电芯。
  • 利用 RH850 微控制器 (MCU) 和电池管理芯片 (BMIC) 设备确保功能安全。
  • 瑞萨电子正在开发具有低功耗蓝牙模块的系统级验证板。
图像
Wireless Battery Management System
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RH850/P1M 用于底盘系统的高端汽车微控制器
(32 位 MCU、ASIL D)
选择文档 联系销售
       
电池管理芯片 (BMIC)      
ISL78714 汽车级多电芯锂离子电池管理器 数据手册 购买/样品
       
线性稳压器      
ISL78307 40V,低静态电流,50mA 线性稳压器,用于汽车应用 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
RAA271050 用于汽车应用的 4A 高效同步降压稳压器 数据手册 联系销售
RAA270005 适用于车用 RH850 MCU 的电源管理芯片 (PMIC) 数据手册 联系销售
       
低功耗 (LE) 蓝牙 片上系统(SoC)      
DA14531 (工业级) 全球最小且最低功耗的蓝牙 5.1 片上系统
*低功耗蓝牙设备仍在进行 AEC-Q100 认证。
数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载