瑞萨电子的轮胎压力监测系统,可实时监测胎压和温度,及时提醒司机员注意胎压不正常的轮胎或其他安全信息。

系统优势:

  • SmartBond TINY™,是全球最小、功耗最低的低功耗 (LE) 蓝牙 5.1 片上系统 (SoC),可降低在汽车系统中添加低功耗蓝牙的成本。
  • 采用 PCB 板载天线和高度集成的低功耗蓝牙 SoC,以降低 BOM 成本。
  • 车载信息娱乐系统无需专用接收器。
  • 灵活的系统电源管理芯片 (PMIC) 可为多种多核 SoC 供电,并集成具有多种睡眠模式的全电源轨管理系统,从而实现优化的系统解决方案。
  • 为 R-Car SoC 配备经验证的 PMIC,可以降低成本并缩短开发时间。
  • 参考板有助于快速、轻松地进行开发。
图像
Tire Pressure Monitoring System
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
片上系统(SoC)      
R-Car H3 用于汽车计算的高性能 SoC
(47K DMIPS, GX6550 GPU, 8x Arm® Cortex®)
用户手册 联系销售
R-Car M3 用于汽车计算的中档 SoC
(30K DMIPS, GX6250 GPU, 6x Arm Cortex)
用户手册 联系销售
R-Car E3 用于汽车计算的入门级 SoC
(7.5K DMIPS, GE8300 GPU, 2x Arm Cortex)
联系销售 联系销售
       
预调节器      
RAA271050 用于汽车应用的 4A 高效同步降压稳压器 数据手册 联系销售
       
电源管理芯片 (PMIC)      
DA9063-A 17 outputs (BUCK x 6, LDO x11) 用于移动和汽车应用的系统 PMIC 数据手册 购买/样品
DA9213-A 汽车级多相子 PMIC(20A 输出电流) 数据手册 联系销售
DA9214-A 汽车级多相子 PMIC(2x 10A 输出电流) 数据手册 联系销售
       
低功耗 (LE) 蓝牙 片上系统(SoC)      
DA14531 (Industrial Grade) 全球最小且最低功耗的蓝牙 5.1 片上系统
*AEC-Q100 qualification on-going for Bluetooth Low Energy devices.
数据手册 购买/样品
       
时钟发生器      
5P49V60 车用 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 数据手册 购买/样品
9FGV0841 8 路输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100Ω 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载