汽车市场的动力传动系统部分仍专注于通过优化传统的 ICE 发动机控制概念来减少排放和油耗。 瑞萨电子的全方位产品组合致力于提高汽车质量,并支持广泛的应用,包括柴油或汽油直喷/MPI 注入、变速箱控制、动力传动系统 DCU 或动力传动系统集成概念。 我们提供完整的模拟动力传动系统组件系列,包括栅极驱动器、桥驱动器、螺线管,以及电源管理 IC 和离散 MOSFET 组件。 我们为用于歧管气压、高温传感、压差(颗粒过滤器)、空气流量、位置和角度传感的传感器 IC 提供广泛的产品组合。 此外,瑞萨的 RH850 32 位汽车微处理器 (MCU) 系列为 ICE 提供专用产品,包括用于内燃机控制的 IP,如 GTM、MSC 和 DS-ADC,以显著降低 CPU 的负载。

RH850/E2M微控制器的工作频率为400 MHz,配备了最高速度等级的大容量代码闪存和RAM,这是实时控制所必需的。

了解更多

rh850e2x-microcontrollers-featured-banner

汽车MCU路线图

文档

文档标题 类型 日期
PDF4.38 MB
手册
PDF8.85 MBEnglish, 日本語
手册