瑞萨电子提供基于智能化电源器件(IPD) 技术的高效配电网解决方案。 IPD 的智能保护和诊断功能提高了机械继电器的安全水平。 IPD 体积小、重量轻,通过优化线束和实现功能安全来构建先进汽车配电网络的关键因素。 电池电源分为多个并联电源,为网络提供受保护的分布式电源。 这形成了创建任何类型分层体系结构的基础,使得进一步嵌套能够通过冗余实现所需的安全级别。

系统优势:

  • 用高工作电流 IPD 替换继电器和保险丝,具有在过温和过电流情况下关闭电路的保护功能。
  • 配合使用小封装和低功耗的 RL78 MCU 系列,优化 BOM,实现小型化。
  • MCU 通过可编程控制电流检测端子监测 IPD 的负载电流,一旦检测到过电流,将按适当的顺序关闭 MCU。
  • 通过 IPD 的级联开关实现软启动,可以控制每个峰值电流的时序。
  • 通过支持冗余网络的并行电源线实现功能安全。
图像
Power Distribution Box

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/F12 超低功耗,内置 LIN(20 - 64 引脚,16 - 58 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 联系销售
RL78/F13 超低功耗,内置 CAN/LIN(20 - 80 引脚,13 - 68 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 购买/样品
RL78/F14 超低功耗,内置 CAN/LIN(30 - 100 引脚,23 - 86 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 购买/样品
RL78/F15 超低功耗,内置 CAN/LIN(48 - 144 引脚,38 - 130 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 购买/样品
RH850-F1KM-S1 32-Bit High-End Automotive Microcontrollers Ideal for Body Applications 用户手册 购买/样品
       
智能电源设备 (IPD)      
RAJ2800024 汽车 Nch 智能电源装置,高侧开关,1.6mΩ,TO-263-7 封装 数据手册 联系销售
RAJ2800034 汽车 Nch 智能电源装置,高侧开关,2.5mΩ,TO-263-7 封装 数据手册 联系销售
RAJ2800044 汽车 Nch 智能电源装置,高侧开关,3.8mΩ,TO-263-7 封装 数据手册 联系销售
uPD166031A 汽车 Nch 智能电源装置,高侧开关,10mΩ,TO-252-7 封装 数据手册 联系销售
uPD166033 汽车 Nch 智能电源装置,高侧开关,6mΩ,TO-252-7 封装 数据手册 联系销售
uPD166034 汽车 Nch 智能电源装置,高侧开关,8mΩ,TO-252-7 封装 数据手册 联系销售
       
LDO      
ISL78301 适用于汽车应用的 40V、150mA 线性稳压器 数据手册 购买/样品
       
降压控制器      
ISL78206 带集成式高侧 MOSFET 的 40V 2.5A 降压控制器 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
ISL78233 2.7V 至 5.5V 输入电压的 3A 降压稳压器 数据手册 购买/样品
ISL78234 2.7V 至 5.5V 输入电压的 4A 降压稳压器 数据手册 购买/样品