Traction Motor Controller Board
This traction motor controller mainly intends to drive motor control for HEV/EV-based applications and these consist of two boards – the controller board which controls...
瑞萨电子的 2/3 轮牵引电机控制低压逆变器解决方案是基于 MCU 和模拟产品的参考设计,适用于大功率 48V 电机控制应用。 该设计包括逆变器硬件设计文件(原理图和 Gerber)和示例代码(用于电机控制单元和旋变数字转换器),允许根据实际用例进行快速评估和开发。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA270000KFT 适用于 RH850 汽车微控制器的电源管理 IC (PMIC)
|
车用PMIC | 购买 / 样片 |
RH850/C1M-Ax 微控制器采用 G3MH CPU 内核,是 HEV / EV 电机控制的理想之选
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
ISL78434 带单 PWM 输入和自适应空载时间控制的 100V 启动、4A 峰值半桥驱动器
|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
UPD166029T1J Intelligent Power Device
|
内置保护功能的汽车级智能功率开关 | 购买 / 样片 |
RBA250N10CHPF-4UA02 100V – 250A – N-channel Power MOS FET
|
车用功率MOSFETs | 购买 / 样片 |
This traction motor controller mainly intends to drive motor control for HEV/EV-based applications and these consist of two boards – the controller board which controls...