R-Car (H3/M3/M3N) 片上系统 (SoC)、电源管理 芯片 (PMIC) 和可编程时钟发生器的组合可实现可扩展的驾驶舱和信息娱乐解决方案,支持高图像质量、多视频显示输出以及各种内存接口。

系统优势:

  • R-Car片上系统 (SoC)带 LPDDR4-3200 和 HyperFlash 存储器的参考板, 包括外围电路和板对板连接器可以为应用开发提供高效而完整的开发环境。
  • 灵活的时钟发生器能够产生 1MHz 到 350MHz 的时钟频率,使单个装置能够代替多个离散时钟电路,从而节省工程物料清单 (BOM) 成本并减小 PCB 的面积。
  • 灵活的 PMIC 系统可为多种多核 SoC 供电,并集成具有多种睡眠模式的全电源轨管理系统,从而优化系统解决方案。
  • 为 R-Car SoC 配备经验证的 PMIC,可以降低成本并缩短开发时间。
图像
High-End Cockpit & Infotainment Solution with R-Car H3, M3, and M3N
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

Related Products

产品 描述 相关文档 订购
       
带 SoC 的板卡和套件      
Salvator-XS (RTP0RC7795SIPB0012S - S03) R-Car H3-SiP 评估板 (H3 SiP Ver3.0 + DRAM 8GB)
可根据要求提供设计信息(原理图、Gerber、物料清单)和驱动程序软件。
联系销售 联系销售
Salvator-XS (RTP0RC7795SIPB0012S - S5A) R-Car M3-SiP 评估板 (M3 SiP Ver3.0 + DRAM 8GB)
可根据要求提供设计信息(原理图、Gerber、物料清单)和驱动程序软件。
联系销售 联系销售
RTP0RC77951SKBX010SA03 R-Car H3 型号 R-Car 入门套件高级版 硬件手册 联系销售
RTP8J77961ASKB0SK0SA05A R-Car M3 型号 R-Car 入门套件专业版 硬件手册 联系销售
       
片上系统(SoC)      
R-Car H3 用于汽车计算的高性能 SoC
(47K DMIPS, GX6550 GPU, 8x Arm® Cortex®)
用户手册 联系销售
R-Car M3 用于汽车计算的中档 SoC
(30K DMIPS, GX6250 GPU, 6x Arm Cortex)
用户手册 联系销售
       
时钟发生器      
9FGV0841 8 路输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100Ω 数据手册 购买/样品
5P49V60 车用 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 数据手册 购买/样品
       
电源管理芯片 (PMIC)      
DA9063A 17 outputs (Buck x 6, LDO x 11) 用于移动和汽车应用的系统 PMIC 数据手册 购买/样品
DA9223A 1 x 16 A 汽车级多相子PMIC 数据手册 联系销售
DA9224A 2 x 8 A 汽车级多相子PMIC 数据手册 联系销售
       
预调节器      
RAA271050 用于汽车应用的 4A 高效同步降压稳压器 数据手册 联系销售

description文档

file_download下载