概览

简介

RH850/U2x 区域ECU 虚拟化平台是一款提供了预集成解决方案的开发平台,包含相关软件 (SW) 产品和工具。 该平台可帮助汽车行业的客户为各个 区域ECU 项目采用即时可用的方法。

系统优势:

  • 基于预建解决方案显著减少了开发工作量,进而降低了成本以及开发风险。
  • 通过 ETAS 和瑞萨电子的合作,结合了区域的 MCU 硬件 (HW) 关键功能(例如虚拟化管理程序、QoS服务质量、功能安全和网络安全等)以及ETAS出色的软件产品组合和软件能力。
  • 提供软件优先的解决方案,可将多个应用程序集成到单个 ECU 中,从而以安全可靠的方式彼此分离,最大程度地确保相互之间不受干扰。
  • 提供“即时运行”配置,展示PC的应用程序使用户的不同虚拟机 (VM) 配置(单核、多核和每核多虚拟机)。

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS-248 AS248 AS248 AS248 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line.348 Connector Line.348.20 Connector Line.348.21 Connector Line.348.22 Connector double arrow CAN PHY CAN PHY CAN PHY Connector double arrow.27 ETH PHY ETH PHY ETH PHY Connector double arrow.29 ECU 1 ECU ECU Connector double arrow.31 ECU 2 ECU ECU Connector double arrow.33 ECU 3 ECU ECU Connector double arrow.35 Starter Kit or Piggy Board Starter Kit or Piggy Board Starter Kit or Piggy Board Connector Line.348.37 Connector Line.348.38 LIN PHY LIN PHY LIN PHY *1 RPP: Reverse Polarity Protection. *2 This Block diagram shows Zone-ECU Virtualization Solution Platform HW section, please download relevant documentations to check more details on SW. *1 RPP: Reverse Polarity Protection *2 This Block diagram sho... *1 RPP: Reverse Polarity Protection*2 This Block diagram shows Zone-ECU Virtualization Solution Platform HW section, please download relevant documentations to check more details on SW. MCU MCU MCU Pch MOSFET (RPP*1) P-Channel MOSFET (RPP*1) P-Channel MOSFET (RPP*1) Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator
Exiting Interactive Block Diagram

文档

类型 文档标题 日期
白皮书 PDF 707 KB
1 item
RH850/U2x 虚拟化开发平台

为了切实减少汽车中ECU的总体数量,其功能必须被整合为一个共享的物理ECU上的多个虚拟ECU。针对这一挑战的解决方案是引入一个与hypervisor相关的基于ETAS和瑞萨之间的合作的软件系统。