瑞萨电子 MCU 与传感器信号调节器 (SSC) 组合而成的解决方可以缩短产品上市时间,提供系统支持模型,减少汽油发动机系统应用的调试循环次数。

发动机 ECU 必须提供实时控制功能才能实现低油耗。最近几年,新增了一些控制功能,例如在车辆停止时自动关闭发动机,以及利用再生系统回收减速时的机械能。为提升燃油效率而做出的其他工作包括使用连续可变气门机构和大容量废气再循环 (EGR) 系统,以减少泵吸损失。

为了应对越来越复杂的控制需求,瑞萨电子针对发动机 ECU 系统提供兼具高性能 CPU 和低功耗的 MCU 和一系列的模拟设备和电源设备。传感器信号调节器 (SSC)和微控制器组合而成的解决方可以缩短产品上市时间,提供系统支持模型,减少调试循环次数。

直喷系统中的高压燃油泵将燃油加压,使其由喷油器直接喷入汽缸,提供了比多点电喷 (MPI) 系统更高的喷射正时和油量控制自由度。这可以提供更佳的燃油经济性。

主要特点:

  • 符合 ISO26262-Req. 和汽车 EMC 与可靠性要求
  • 现最低的总系统成本 
  • 需一次就能得到更准确的 SSC 校准结果
  • 可通过 EoL 进行高效的 OWI 通信,无需频繁校准
图像
gasoline-engine-diagram

 

图像
gasoline-direct-diagram

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
比较器      
UPC277/UPC177 低功耗 选择特定设备 选择特定设备
       
故障保护开关      
UPD166033T1U 42V/6mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) 数据手册 联系销售
UPD166034T1U 42V/8mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) 数据手册 联系销售
UPD166031AT1U 42V/10mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) 数据手册 联系销售
UPD166032T1U 42V/12mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) 数据手册 联系销售
       
预热塞加热器      
UPD166033T1U 42V/6mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) 数据手册 联系销售
UPD166034T1U 42V/8mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) 数据手册 联系销售
UPD166031AT1U 42V/10mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) 数据手册 联系销售
UPD166032T1U 42V/12mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) 数据手册 联系销售
       
微控制器(主)      
RH850/E2UH G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 10ch, Ethernet 1ch, External Bus, ICU *2, SENT 20ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 96ch/4unit, DS-ADC 38ch/10unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 4ch, DFE 20ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor 选择特定设备 选择特定设备
RH850/E2H G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 6ch,  Ethernet 1ch, External Bus, ICU *2, SENT 20ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 96ch/4unit, DS-ADC 38ch/10unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 3ch,  DFE 20ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor 选择特定设备 选择特定设备
RH850/E2M G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 5ch,  Ethernet 1ch, ICU *2, SENT 17ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 80ch/4unit, DS-ADC 26ch/6unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 2ch,  DFE 16ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor 选择特定设备 选择特定设备
RH850/E1M-S2

G3MH with LSDC, CAN/CAN FD 4ch, ICU *2, SENT 6ch, ATU, A/D(SAR-AD 48ch/2unit, DS-ADC 8ch/8unit), RHSB 2ch,  DFE 16ch, VMON

选择特定设备 选择特定设备
RH850/E1L

G3M with LSDC, CAN 4ch, ICU *2 , ATU, A/D(SAR-AD 36ch/2unit, DS-ADC 2ch/2unit), RHSB 1ch,  DFE 16ch, VMON

选择特定设备 选择特定设备
       
微控制器 (子)      
RL78/F15 8/16 位超低能耗 MCU
128K-512K ROM,10K-32K RAM,24-32MHz 工作频率
选择特定设备 选择特定设备
RL78/F14 8/16 位超低能耗 MCU
48K-256K ROM,4K-20K RAM,24-32MHz 工作频率
选择特定设备 选择特定设备
RL78/F13 8/16 位超低能耗 MCU
16K-128K ROM,1K-8K RAM,24-32MHz 工作频率
选择特定设备 选择特定设备
       
运算放大器      
READ2351JSP 全域输入/输出,低功耗运算放大器 数据手册 购买/样品
READ2352JSP 全域输入/输出,高转换速率运算放大器 数据手册 购买/样品
UPC1251/UPC451 低功耗运算放大器 选择特定设备 选择特定设备
UPC842/UPC844 高转换速率运算放大器 选择特定设备 选择特定设备
       
传感器信号调节器      
ZSSC41xx 系列 汽车传感器信号调节器 选择特定设备 选择特定设备
       
传输线性螺线管驱动器      
UPD166035GR 35V/2A/100mΩ,功率 SOP 8,单通道,高端智能电源设备 (IPD) 数据手册 联系销售
UPD166036GR 35V/2A/100mΩ,功率 SOP 8,单通道,高端智能电源设备 (IPD),内置运算放大器 数据手册 联系销售