瑞萨电子 MCU 与传感器信号调节器 (SSC) 组合而成的解决方可以缩短产品上市时间,提供系统支持模型,减少直喷系统应用的调试循环次数。
直喷系统中的高压燃油泵将燃油加压,使其由喷油器直接喷入汽缸,提供了比多点电喷 (MPI) 系统更高的喷射正时和油量控制自由度。这可以提供更佳的燃油经济性。
了应对越来越复杂的控制需求,瑞萨电子针对发动机 ECU 系统提供了兼具高性能 CPU 和低功耗的 MCU 和一系列模拟设备和电源设备。传感器信号调节器 (SSC)和微控制器组合而成的解决方可以缩短产品上市时间,提供系统支持模型,减少调试循环次数。
主要特点:
- 符合 ISO26262-Req. 和汽车 EMC 与可靠性要求
- 实现最低的总系统成本
- 只需一次就能得到更准确的 SSC 校准结果
- 通过 EoL 进行高效的 OWI 通信,无需频繁校准
图像

相关产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
比较器 | |||
UPC277/UPC177 | 低功耗 | 选择特定设备 | 选择特定设备 |
故障保护开关 | |||
UPD166033T1U | 42V/6mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) | 数据手册 | 联系销售 |
UPD166034T1U | 42V/8mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) | 数据手册 | 联系销售 |
UPD166031AT1U | 42V/10mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) | 数据手册 | 联系销售 |
UPD166032T1U | 42V/12mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) | 数据手册 | 联系销售 |
预热塞加热器 | |||
UPD166033T1U | 42V/6mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) | 数据手册 | 联系销售 |
UPD166034T1U | 42V/8mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) | 数据手册 | 联系销售 |
UPD166031AT1U | 42V/10mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) | 数据手册 | 联系销售 |
UPD166032T1U | 42V/12mΩ,TO252-7,单通道,高端智能电源设备 (IPD) | 数据手册 | 联系销售 |
微控制器(主) | |||
RH850/E2UH | G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 10ch, Ethernet 1ch, External Bus, ICU *2, SENT 20ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 96ch/4unit, DS-ADC 38ch/10unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 4ch, DFE 20ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor | 选择特定设备 | 选择特定设备 |
RH850/E2H | G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 6ch, Ethernet 1ch, External Bus, ICU *2, SENT 20ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 96ch/4unit, DS-ADC 38ch/10unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 3ch, DFE 20ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor | 选择特定设备 | 选择特定设备 |
RH850/E2M | G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 5ch, Ethernet 1ch, ICU *2, SENT 17ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 80ch/4unit, DS-ADC 26ch/6unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 2ch, DFE 16ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor | 选择特定设备 | 选择特定设备 |
RH850/E1M-S2 |
G3MH with LSDC, CAN/CAN FD 4ch, ICU *2, SENT 6ch, ATU, A/D(SAR-AD 48ch/2unit, DS-ADC 8ch/8unit), RHSB 2ch, DFE 16ch, VMON |
选择特定设备 | 选择特定设备 |
RH850/E1L |
G3M with LSDC, CAN 4ch, ICU *2 , ATU, A/D(SAR-AD 36ch/2unit, DS-ADC 2ch/2unit), RHSB 1ch, DFE 16ch, VMON |
选择特定设备 | 选择特定设备 |
微控制器 (子) | |||
RL78/F15 | 8/16 位超低能耗 MCU 128K-512K ROM,10K-32K RAM,24-32MHz 工作频率 |
选择特定设备 | 选择特定设备 |
RL78/F14 | 8/16 位超低能耗 MCU 48K-256K ROM,4K-20K RAM,24-32MHz 工作频率 |
选择特定设备 | 选择特定设备 |
RL78/F13 | 8/16 位超低能耗 MCU 16K-128K ROM,1K-8K RAM,24-32MHz 工作频率 |
选择特定设备 | 选择特定设备 |
运算放大器 | |||
READ2351JSP | 全域输入/输出,低功耗运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |
READ2352JSP | 全域输入/输出,高转换速率运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |
UPC1251/UPC451 | 低功耗运算放大器 | 选择特定设备 | 选择特定设备 |
UPC842/UPC844 | 高转换速率运算放大器 | 选择特定设备 | 选择特定设备 |
传感器信号调节器 | |||
ZSSC41xx 系列 | 汽车传感器信号调节器 | 选择特定设备 | 选择特定设备 |
升压型 MOSFET | |||
NP40N10YDF | 100V 40A 25mΩ 47nC 8pin HSON | 数据手册 | 购买/样品 |
传输线性螺线管驱动器 | |||
UPD166035GR | 35V/2A/100mΩ,功率 SOP 8,单通道,高端智能电源设备 (IPD) | 数据手册 | 联系销售 |
UPD166036GR | 35V/2A/100mΩ,功率 SOP 8,单通道,高端智能电源设备 (IPD),内置运算放大器 | 数据手册 | 联系销售 |