R-Car E3 和 PCIe 时钟发生器的组合,为大尺寸图形仪表和入门级集成驾驶舱提供了更优的解决方案。使用参考板可以让开发人员高效地执行所需任务,例如评估基于R-Car E3 的解决方案的性能,从而大大缩短产品开发的周期。

系统优势:

  • R-Car E3 可在最大 12.3 英寸和 1920 x 720 像素大屏幕上实现流畅的 3D 显示。
  • 配备车规级的 8 输出 PCIe Gen1-4 时钟发生器
  • 评估板方便设计人员评估连接信息娱乐系统的外围电路,并通过板对板连接器添加自定义板
图像
Full Graphics Cluster & Cockpit Solution

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
带 SoC 的板卡和套件      
RTP0RC77990SEB0030SA00 适用于入门级 SoC 的评估板。
可根据要求提供设计信息(原理图、Gerber、物料清单)和驱动程序软件。
联系销售 联系销售
       
片上系统(SoC)      
R-Car E3 用于汽车计算的入门级 SoC(7.5K DMIPS,GE8300 GPU,2x Arm ® Cortex® 联系销售 联系销售
       
时钟发生器      
9FGV0841 8 输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100ohms 数据手册 购买/样品