概览

简介

瑞萨电子的轮胎压力监测系统,可实时监测胎压和温度,及时提醒司机员注意胎压不正常的轮胎或其他安全信息。

系统优势:

  • SmartBond TINY™,是全球最小、功耗最低的低功耗 (LE) 蓝牙 5.1 片上系统 (SoC),可降低在汽车系统中添加低功耗蓝牙的成本。
  • 采用 PCB 板载天线和高度集成的低功耗蓝牙 SoC,以降低 BOM 成本。
  • 车载信息娱乐系统无需专用接收器。
  • 灵活的系统电源管理芯片 (PMIC) 可为多种多核 SoC 供电,并集成具有多种睡眠模式的全电源轨管理系统,从而实现优化的系统解决方案。
  • 为 R-Car SoC 配备经验证的 PMIC,可以降低成本并缩短开发时间。
  • 参考板有助于快速、轻松地进行开发。

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS238 AS238 AS238 AS238 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Li Coin Cell Li Coin Cell Li Coin Cell SPI/I2C/UART SPI/I2C /UART SPI/I2C/UART Tire Pressure Tire Pressure Tire Pressure Control Command Control Command Control Command SPI/I2C SPI/I2C SPI/I2C Signal.345 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Signal Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Connector Arrow Connector Line Connector Arrow.184 Connector Arrow.185 Connector double arrow Connector double arrow.187 Connector Arrow.188 Connector Line.189 Connector Line.190 Connector Line.195 Connector Line.196 Tire Pressure Gauge Tire Pressure Gauge Tire Pressure Gauge Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Tire Pressure Gauge Sheet.128 Pressure Sensor Module Pressure Sensor Module Pressure Sensor Module Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator PMIC PMIC PMIC SoC R-Car H3/M3/E3 SoC R-Car H3/M3/E3 SoC R-CarH3/M3/E3 Timing IC Timing IC Timing IC Bluetooth LE 2 Bluetooth LE Bluetooth LE Bluetooth LE 1 Bluetooth LE Bluetooth LE Battery.338 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201
Exiting Interactive Block Diagram