无刷直流 (BLDC) 电机控制是车辆电气化的一项关键技术。瑞萨电子的此款解决方案采用 RH850/F1KM-S1 微控制器 (MCU),配备感应式位置传感器 IC 和功率 MOSFET,适用于汽车 12V 电机控制系统解决方案。IPS2550通过差分或单端模拟正弦/余弦信号输出转子的绝对电气位置。它还提供用于编程和诊断目的的 I2C 接口。该解决方案以入门套件的形式提供评估作用(Y-BLDC-SK-RH850F1KM-S1-V2)。

系统优势

  • 基于感应式位置传感技术的整套高速电机控制解决方案
  • 优异的性能:在所有负载条件下(甚至在启动时)都具有更高的扭矩控制能力,电机效率和精度高,噪音和振动小,制动和保持精度高
  • 具有成本效益:无磁感应式位置传感,无需屏蔽,不受杂散磁场影响
  • MCU 产品阵容支持功能性安全功能,满足安全性要求和软件生态系统 (MCAL) 的需求
  • 电源 MOSFET,适用于逆变器应用

系统框图

图像
High Precision Motor Control with Inductive Position Sensing