汽车系统通常采用 5V 电源,利用 CMIC*1 即可轻松添加监控功能。 CMIC GreenPAK™ 是一款具有成本效益的 NVM*2 可编程器件,可以让汽车设计师将很多系统功能集成到单个 AEC-Q100 认证 IC 上,从而最大限度地减少元件数量和电路板空间。

系统优势:

  • 为简单、低成本的稳压器提供监控功能,包括过电压/欠电压检测、监视时钟和故障检测期间的复位控制。
  • 能够根据现有设计改造 CMIC 改造。
  • GreenPAK 设计师软件/开发套件允许根据不断变化的设计要求进行快速修改,能够在设计和原型验证阶段提高工作效率。

*1 CMIC: 可配置混合信号 IC
*2 NVM: 非易失性存储器

图像
Automotive Monitoring Function Extension
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/F1x 16 位 超低功耗微控制器 选择用户手册 选择特定设备
RH850/F1x 32 位高端汽车微控制器 选择用户手册 选择特定设备
       
降压稳压器      
ISL78206 集成有高侧 MOSFET 的 40V 2.5A 降压控制器 数据手册 购买/样品
       
可配置混合信号 IC (CMIC)      
SLG46855-A GreenPAK™ 汽车用可编程混合信号矩阵 数据手册 联系销售

description文档

file_download下载