瑞萨电子为汽车网关应用提供了带软硬件的完整开发环境,以支持新的 E/E 架构。

该参考板中包含一个带有核心片上系统 (SoC)、电源管理芯片 (PMIC) 和内存的 CPU 板,以及一个接口板,可支持多种网络。

R-Car S4 是一款具有嵌入式 MCU 内核的高级 SoC,可超低功耗运行。 结合为 R-Car Gen4 开发的 PMIC (RAA271041 + RAA271005),实现最佳功率控制和功能安全支持。

系统优势:

  • 通过将 MCU 内核集成到 R-Car SoC 中来缩小PCB板尺寸并降低 BoM 成本,同时使用单板来控制 MCU 域和应用 SoC 域,从前这两者是分开的。
  • 通过将 R-Car S4、LPDDR4x-4266 内存和 HyperFlash™ 内存安装至 CPU 板来简化设计核心系统,从而缩短上市时间。
  • 支持 16 通道 CAN FD(可作为 16 通道 LIN 和 8 通道多功能 SENT 使用)、2 通道 FlexRay、2 通道 PCIe V4.0 x2 通道、3 通道以太网 5G-USXGMII。
  • 结合为 R-Car S4 开发的预调节器和 PMIC,可提供多种电源电压,以满足高达 ASIL D 的 ISO 26262 功能安全要求。
  • 时钟发生器能够为汽车应用生成多个输出和 PCIe Gen1-4 时钟,在单个设备中支持多个通道。
图像
Automotive Communication Gateway Platform

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
带 SoC 的板卡和套件      
扩展板
(RTP8A779F0ASKB0SP2S)
R-Car S4 参考板
可根据要求提供设计信息(原理图、Gerber、物料清单)和驱动程序软件。
联系销售 联系销售
       
降压稳压器      
ISL78233 3A 紧凑型同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
ISL78322 双路 2A/1.7A 低静态电流 2.25MHz 高效同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
时钟发生器      
时钟发生器
(开发中)
12 通道汽车时钟发生器 联系销售 联系销售
       
LDO      
ISL78310 高性能 1A 输出电流 LDO 数据手册 购买/样品
       
电源管理芯片 (PMIC)      
RAA271005 具有极低静态电流的汽车 11 通道安全 SoC PMIC 数据手册 联系销售
       
预调节器      
RAA271041 用于 ASIL-D 汽车应用的带驱动器冷启动升压和降压控制器 用户手册 联系销售
       
片上系统(SoC)      
R-Car S4 用于汽车服务器/通信网关的汽车片上系统 (SoC) 用户手册 联系销售

description文档

file_download下载