概览

简介

这款解决方案采用下一代触控式人机界面 (HMI),以提供全面的驾驶舱解决方案。

系统优势:

  • 采用低延迟直接驱动器实现触控,通过多个不同输入可触发不同的触控效果,无需唤醒应用处理器。
  • iW7039 LED 驱动器内置 BroadLED™ 背光照明驱动器技术,可提供出色的 LED 电流匹配能力以及极佳的效率。
  • 灵活的系统电源管理芯片 (PMIC)可为多种多核片上系统 (SoC) 供电,并集成具有多种睡眠模式的全电源轨管理系统,从而实现优化的系统解决方案
  • 为 R-Car SoC 配备经验证的 PMIC,可以降低成本并缩短开发时间。
  • 参考板有助于快速、轻松地进行开发。

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS239 WC# AS239 AS239 Battery.230 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Label Text 10pt.2153 12V Battery 12V Battery Connector Arrow Board - Optional Head Unit Head Unit Board - Optional.156 LCD Module LCD Module Connector Arrow.157 PMIC PMIC PMIC SoC R-Car H3/M3/E3 SoC R-Car H3/M3/E3 SoC R-CarH3/M3/E3 Light Sensor Light Sensor Light Sensor Timing Timing Timing Connector Arrow.163 Connector Arrow.164 Connector Arrow.165 LCD PMIC LCD PMIC LCD PMIC LCD Monitor LCD Monitor LCD Monitor Backlight Driver Backlight Driver Backlight Driver Haptics Driver Haptics Driver Haptics Driver Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Sheet.242 Sheet.202 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.206 Darlington.244 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Light emitting diode (LED).71 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.224 Darlington.244 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.243 Sheet.195 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.194 Darlington.244 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Light emitting diode (LED).71.229 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.233 Darlington.244 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.244 Right arrow.311 Right arrow.312 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 LRA ERM LRA ERM LRAERM Connector dotted line Sheet.248 Label Text 10pt.262 LVDS LVDS I2C.250 I2C I2C Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 I2C.254 I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram