图像

随着汽车和智能手机的日益融合,人们对无线充电技术的需求日益增长;借助无线充电技术,在车内即可方便地充电。 瑞萨电子提供的车载无线充电解决方案符合 Qi 1.3 标准,支持功能安全。 该方案采用 P9261-3C 无线充电发射器,可向三个线圈供电,系统可充电面积大、传输效率高。
系统优势:
*1 WPC(无线充电联盟):为制定和推广国际标准 Qi 而建立的标准化组织。
*2 EPP(扩展电源模式):支持高达 15W 的 Qi 标准。
*3 PPDE(专有电源传输扩展):支持 15W 以上的 Qi 标准。
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RH850/F1KM-S1 | 32 位高端汽车微控制器,车身应用的理想之选 | 用户手册 | 选择特定设备 |
无线充电发射器 | |||
P9261 | 汽车多线圈 15W 无线充电发射器 | 数据手册 | 购买/样品 |
升降压控制器 | |||
ISL81601 | 60V 双向四开关同步升降压控制器 *工业级,请在客户板上验证 |
数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
RAA271050 | 用于汽车应用的 4A 高效同步降压稳压器 | 数据手册 | 联系销售 |
MOSFET | |||
NP75N04YLG | 专为高电流交换应用设计的 N 通道 MOS 场效应晶体管 | 数据手册 | 联系销售 |
时钟振荡器 | |||
XLH335006.005284K | 低相噪石英 PLL 振荡器 | 数据手册 | 购买 |
瑞萨电子的汽车成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理+ 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。