TO-5封装的单通道和双通道探测器为CO2传感器提供卓越的性能、质量和寿命

2021年9月16日

2021 年 9 月 16 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,扩展环境传感器产品阵容,推出首个基于热电堆的探测器产品家族,该探测器集成了用于光学(NDIR)CO2传感器的光学滤波器。四款全新单通道和双通道CO2气体模拟探测器均采用TO-5封装,具有卓越的性能、质量和使用寿命,使其成为在高温操作条件下要求高可靠性、高精度的各类工业、医疗及物联网应用的理想选择。

CO2水平是室内空气质量(IAQ)检测的主要组成部分,而基于热电堆的探测器是HVAC控制、空气质量监测、手术设备和呼吸机系统中二氧化碳分析仪等应用所需传感解决方案的关键。瑞萨全新探测器可提供快速响应(其时间常数范围为18-25ms)及1,981-4,953的高信噪比,满足高可靠性关键任务应用的准确性需求。该设备经认证可用于高温环境,支持在高达125°C的温度范围内运行。

基于热电堆的全新探测器扩充了瑞萨当前用于空气质量检测的环境传感器产品阵容。客户可将基于新型探测器的CO2传感器与多种瑞萨传感器相结合,例如广受欢迎的ZMOD4410 IAQ平台,该平台具备嵌入式AI和IP67等级封装,和/或HS3001高性能、高精度相对湿度及温度传感器。与瑞萨微控制器(MCU)结合使用,客户能够为医疗或工业应用创建完整的环境传感解决方案。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部传感器解决方案事业部高级总监Uwe Guenther表示:“当前情况下,人们在室内停留的时间越来越长,许多家庭、医疗、教育和工作场所都采用具备灵敏检测性能的HVAC系统和设备,以确保环境中CO2维持在健康水准。瑞萨全新热电堆探测器产品家族支持高性能CO2传感器开发,让HVAC系统和其它医疗及工业应用制造商以合理价格满足不断变化的CO2检测要求,为这些具备关键任务的应用提供实时反馈,同时保持高精确度及可靠性。”

瑞萨将基于热电堆的新型探测器与其配套的模拟和功率器件,以及Dialog低功耗蓝牙系统芯片相结合,打造全新热电堆CO2探测器成功产品组合,用于环境CO2浓度检测。基于可无缝协作的多款产品,瑞萨现已推出适用于各种应用和终端产品的250余款“成功产品组合”。更多信息,请访问:renesas.com/win

供货信息

RH5Z0610D、RH5Z0622D、RH5Z1210D和RH5Z1222D热电堆探测器和热电堆探测器评估套件现可从瑞萨全球分销商处购买。了解更多,请访问:renesas.com/thermopiledetectors

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) 本新闻稿中提及的所有注册商标或商标均为其各自所有者财产。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章

分享此文章