2018年4月25日,日本东京讯 – 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出三款可编程电源管理IC---ISL91302B、ISL91301A和ISL91301B,可为智能手机和平板电脑应用处理器提供最高效的电源管理,同时具备最小的展板体积。上述几个电源管理IC还为人工智能(AI)处理器、FPGA和工业MPU提供电源管理,它们非常适合为固态驱动器(SSD)、光收发器和各种消费类电子产品,以及工业和网络设备中的各路负载供电。ISL91302B单/双输出多相电源管理集成电路,可以在70 mm2解决方案尺寸(比竞品同类电源管理集成电路小40%以上*)内,提供高达20A的输出电流和94%的峰值效率。
ISL91301A三相输出电源管理IC和ISL91301B四相输出电源管理IC均可提供高达16A的输出电流,峰值效率达94%。今天推出的新款可编程电源管理IC采用了R5调制技术,在负载瞬变期间提供业内最快的单周期瞬态响应、数字调谐补偿和高达6MHz的开关频率。这些特性使得电源设计人员,可以更轻松地采用2mm x 2mm,高度为1mm的薄型电感器、小型电容器,以及少量无源元件设计出电源方案。
瑞萨电子今天推出的电源管理IC不需要外部补偿元件或外接分压电阻来设置工作条件。每个电源管理IC都可以在全负载电流范围内动态改变工作的相数以获得最佳效率。其超低的静态电流、优异的轻载效率、高稳压精度和快速动态响应的特性,显著延长了目前市场上功能丰富、耗电量高的电子产品所需电池寿命。
瑞萨电子核心电源方案部门副总裁Mark Downing表示:“智能手机和平板电脑应用处理器需要更小尺寸的电源和更高的输出电流和效率,以最大限度延长电池寿命。ISL91302B和ISL91301A / B 电源管理集成电路,为设计人员提供了迫切需要的解决方案,以解决最棘手的印刷电路板布局问题、动态扩展性能,并延长电池运行时间。”
ISL91302B 电源管理IC的的主要特性和规格
- 单路或双路输出;共提供三种出厂配置选项:
- 双路输出(2 + 2)配置,每路两相,支持10A。
- 双路输出(3+1)配置, 一路输出三相共支持15A,以及第二路单相支持5A。
- 单路输出,四相(4+0)配置,支持20A。
- 小型解决方案尺寸:7mm x 10mm,支持四相设计;
- 输入电源电压范围为2.5V至5.5V ;
- I2C和SPI可编程输出电压0.3V – 2V;
- R5调制器架构各相有效均流,并通过平滑的增相和减相来优化功率效率;
- 在断续模式下提供75μA静态电流;
- 每个输出均有独立动态电压调整;
- -10°C至85°C环境负载远端电压调节时,系统精度为±0.7%。
- 集成遥测模数转换器(ADC)可检测各相电流、输出总电流、输入/输出电压和芯片温度,从而在运行期间启用电源管理集成电路诊断。
- 提供软启动和全面的欠压、过压、过流及过温保护。
ISL91301A和 ISL91301B电源管理IC的的主要特性和规格
- 提供两种出厂可配置选项:
- ISL91301A: 三路输出(2 + 1 + 1)配置,其中一路为双相配置。
- ISL91301B: 四路单相输出(1 + 1 + 1 + 1)配置。
- 电源电压2.8V至5.5V时,每相4A;
- 电源电压2.5V至5.5V时,每相3A;
- 小型解决方案尺寸:7mm x 10mm;
- I2C和SPI可编程输出电压0.3V-2.0V;在断续模式下提供62μA静态电流;
- 每个输出均有独立动态电压调整;
- -10°C至85°C环境下负载远端电压调节时,系统精度为±0.7%;
- 提供软启动和全面的欠压、过压、过流及过温保护。
供货
ISL91302B单/双路输出电源管理IC采用2.551mm x 3.670mm 54焊球WLCSP封装, 起订量为1000片时单价3.9美金。了解更多ISL91302B,敬请访问: www.intersil.com/products/isl91302B。
ISL91301A三路输出电源管理IC和ISL91301四路输出B电源管理IC采用2.551mm x 2.87mm 42焊球WLCSP封装,起订量为1000片时单价 3.12美金。了解更多ISL91301A,敬请访问: www.intersil.com/products/isl91301A ; 了解更多ISL91301B,敬请访问:www.intersil.com/products/isl91301B。
*:基于瑞萨电子所收集到的其他公司的公开数据
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。