ISL91301B PMIC在70mm<sup>2</sup>解决方案中,可提供高达16A的输出电流和94%的峰值效率

2020年1月7日

日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布其ISL91301B电源管理IC(PMIC),应用于最新Google Coral产品中,包括Mini PCIe加速器、M.2加速器A + E密钥、M.2加速器B + M密钥和模块内系统(SoM)。Google Coral可无缝集成至任何规模的流程中,从而帮助设计人员为各个行业创建多种本地人工智能(AI)解决方案。

Google Coral技术可为低功耗设备实现高级神经网络处理。Coral的核心是Google Edge张量处理单元(TPU)协处理器,该协处理器可执行每秒4万亿次操作(TOPS),每TOPS仅耗电0.5瓦(每瓦2 TOPS)。它可以节能的方式执行高级移动视觉模型,例如以400 FPS的速度运行MobileNet v2。

瑞萨ISL91301B PMIC提供了一个高效、占板面积小的电源解决方案,是尖端、低功耗边缘AI处理器的理想选择。ISL91301B具有四路降压调节器输出,每路输出电流高达4A(共16A),峰值效率94%。该PMIC利用瑞萨R5调制技术实现快速单周期瞬态响应、优化的补偿和快速开关频率,加上仅70mm2的解决方案尺寸,可帮助电源设计人员采用2mm x 2mm x 1mm扁平电感、小型电容器和最少的无源元件更容易的设计小型AI解决方案。ISL91301B的低静态电流、卓越的轻载效率、高直流精度和快速动态特性都非常适合低功耗或电池供电的AI产品。

瑞萨电子移动基础设施和物联网电源产品副总裁Andrew Cowell表示:“很高兴能与Google合作开发其创新的下一代产品。我们的多相PMIC采用了瑞萨电子行业领先的R5调制技术,可实现极快速的瞬态响应,可帮助Google的设计人员以动态扩展功率改善整体系统性能。”

Google公司硬件经理Kai Yick表示:“瑞萨多相PMIC为我们的工程团队提供了构建Coral所需的高性能与设计灵活性。与瑞萨的合作确保了我们的Edge TPU在离线和执行本地计算时可达到最高的能效。”

(备注) 所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。