美国加州、MILPITAS --- 2013年12月4日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款6A数字同步步降DC/DC电源稳压器,从而使其行业领先的电源管理IC产品阵容进一步扩大。新ZL2102是一款全集成带自动补偿的DC/DC稳压器,能够支持0.54V - 5.5V可调节输出电压,工作输入电压范围为4.5V - 14V。高集成度和配置简易性使ZL2102成为适用于即使是最复杂的基础设施电源系统的可靠产品。
ZL2102 DC/DC稳压器是Intersil的第三代数字电源平台的一部分,其自动补偿特性能够检测功率级并自动进行相应的调整,从而得到一种稳定而可靠的解决方案。自动补偿通过消除复杂的设计计算帮助加快设计速度,同时提供了能够适应外部元件老化的高可靠电源方案。
ZL2102是一个占位面积只有6mm x 6mm的高性能解决方案。集成同步功率MOSFET使ZL2102能够在4.5V - 14V的输入电压下提供高达6A的连续负载,且具有高效率。基于内部集成式的补偿、内部自举二极管和内部驱动电路供电的低压差稳压器 (LDO) ,可使用最少外部元件和电路板空间创建基于ZL2102的完美设计。
帮助减少设计时间是开发ZL2102自始至终的追求。ZL2102可用外部引脚的配置或电阻器设置进行全面配置,允许设置所有重要参数和调节开关频率、输出电压、软启动斜坡/延迟设置及时序配置选项。对于更先进的设置,ZL2102支持70多个PMBus命令,并可使用Intersil的新PowerNavigator™ GUI(图形用户界面)轻松进行配置。
PowerNavigator™ GUI支持众多器件设计而无需编写一行代码,而且其易于使用的界面提供可视化时序配置和拖放式布置功能,可帮助显著加快设计速度。
在复杂电源系统中,监视器和时序控制器用于全面监视和控制每个电源轨,以提高可靠性。ZL2102集成了所有这些功能,这允许设计人员通过PMBus接口监视和控制电源的每个方面并进行优化,无需进行成本高昂的硬件变更。功能强大的该器件可轻松并入到设计中去并且可以在系统中进行复制。
诸如CUI, Inc.等全球领先的电源产品供应商都在快速转向数字电源解决方案来获得系统方面的益处。CUI的Novum先进数字电源事业部高级副总裁Mark Adams表示:“随着电源需求对我们的客户来说变得日益复杂,数字电源现在变为一个重要和可靠的选择,有助于节省设计时间、降低设计风险和帮助工程师设计高效和高智能化的电源系统。”
- 集成FET式6A变换器帮助减小产品尺寸和简化设计及布局
- 能够用外部电阻器设计和调整所有主要功能,从而简化设计
- 使用工业标准PMBus接口来准确地监视所有遥测数据(输出电压、输入电压、输出电流和温度)
- 单线制DDC总线提供针对各种Intersil器件的时序配置、同步和故障管理
- 通过芯片内部NVM(非易失性存储器)存储所有配置和设置参数
- 集成式LDO支持+12V单电源工作模式,从而简化设计
ZL2102 6A数字同步步降DC/DC稳压器现已供货,产品采用6 x 6 36引线封装,单价3.10美元,1,000件起订。另外演示板ZL2102DEMO1Z也已供货,单价80美元。欲知有关ZL2102的更多信息请访问http://www.intersil.com/products/ZL2102。
Intersil、PowerNavigator、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。