パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_108 | PLQP0176KC-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8755 | PRQP0056JB-A | QFP | 56 | IC | Yes | |||||
pkg_8146 | PRDP0032BE-A | SDIP | 32 | IC | Yes | 10.16mm | 5.00mm | |||
pkg_7802 | PRBG0352DF-A | HBGA | 352 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.05mm | ||
pkg_73 | PRQP0064GC-A | QFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_3307 | PTQP0064LC-B | TFQFP | 64 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.20mm | ||
pkg_1109 | PVQN0064LB-A | VQFN | 64 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.95mm | ||
pkg_8805 | PRSS0004ZG-A | MP-3A | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8178 | PRSP0024DH-A | SOP | 24 | IC | Yes | 15.30mm | 5.60mm | 1.80mm | ||
pkg_7831 | PRDP0016AG-A | DIP | 16 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7503 | PWSP0002ZA-A | USM | 2 | Dic | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_442 | PRSP0032DA-A | SOP | 32 | IC | Yes | 20.75mm | 11.40mm | 3.05mm | ||
pkg_20060 | PLQP0048KL-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_11376 | PRBG0409GA-A | FBGA | 409 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.80mm | ||
pkg_90 | PRQP0160JC-A | QFP | 160 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_8209 | PLQP0080KF-A | LFQFP | 80 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.27mm | ||
pkg_7860 | PRDP0048AB-A | DIP | 48 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7537 | PRSS0003DH-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_481 | PRQP0080GB-A | QFP | 80 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_11619 | PRSS0004AR-A | TO-262 | 4 | Dic | Yes | 4.40mm | ||||
pkg_9399 | PLQP0176KB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8241 | PTSB0026DA-D | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.20mm | |||
pkg_7892 | PLBG0161GA-A | LFBGA | 161 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.58mm | ||
pkg_11808 | PLQP0048KB-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7569 | PRSS0003AJ-A | MP-45 | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.50mm | |||
pkg_510 | PTQP0144LA-A | TFQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.20mm | ||
pkg_20074 | PLBG0121GF-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.40mm | 0.80mm | |
pkg_11798 | PLQP0040JB-C | LQFP | 40 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9595 | PWSN0006JD-A | HUSON | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.75mm | ||
pkg_8272 | PTSB0044GE-F | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 10.16mm | 1.20mm | |||
pkg_7923 | PLBG0233GA-A | LFBGA | 233 | IC | Yes | 17.00mm | 15.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7608 | PRZP0024DA-A | SZIP | 24 | IC | Yes | 11.64mm | 12.07mm | |||
pkg_651 | PRSP0008DG-B | SOP | 8 | IC | Yes | 5.65mm | 5.30mm | 1.73mm | ||
pkg_20088 | PLBG0456KC-A | LFBGA | 456 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.40mm | 0.50mm | |
pkg_11845 | PWLG0036KA-A | WFLGA | 36 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.76mm | ||
pkg_984 | PRSP0020DE-A | HSOP | 20 | IC | Yes | 14.10mm | 11.00mm | 3.60mm | ||
pkg_8302 | PTSB0070JB-D | TSOP(2) | 70 | IC | Yes | 23.45mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_7955 | PLBG0393JA-A | LFBGA | 393 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.49mm | ||
pkg_7637 | PRQP0120GC-A | QFP | 120 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.50mm | ||
pkg_673 | PWQN0036KA-A | HWQFN | 36 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_11877 | PTBG0064LA-A | BGA | 64 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 1.10mm | ||
pkg_8334 | TVBG0221KA-A | T-VFBGA | 221 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 0.95mm | ||
pkg_7987 | PLBG0073GB-A | LFBGA | 73 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7667 | PRQP0272KA-A | FQFP | 272 | IC | Yes | 36.00mm | 36.00mm | 3.80mm | ||
pkg_6763 | PTSP0003ZB-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_123 | PLQP0080KD-A | HLFQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | |||
pkg_8363 | TLBG0093GA-A | T-LFBGA | 93 | IC | Yes | 12.00mm | 9.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8018 | PTLG0261JA-A | TFLGA | 261 | IC | Yes | 12.70mm | 12.70mm | 1.18mm | ||
pkg_7696 | PRDP0020AH-A | DIP | 20 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_6809 | PLQP0128KD-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.60mm |