概要

説明

この参照デザインは万能なモノのインターネット (IoT) センサーボードのソリューション向けです。産業向け予知保全アプリケーション、ジェスチャ認識搭載のスマートホーム/IoT アプリケーション、ウェラブル (アクティビティ追跡) およびモバイルのアプリケーションで、革新的なヒューマン・マシン・インタフェース (HMI) 向け(FingerSense) ソリューションを対象にした製品です。この参照デザインはルネサスのパートナー企業 Qeexo によって開発され、エッジデバイス向けの自社自動機械学習プラットフォーム (AutoML) を提供しました。

このシステムのメリット

  • IoT特化マイクロコントローラ (MCU) を特長とし、2M埋め込みフラッシュで 120MHz での動作に対応
  • ソリューションには空気品質センサー、光センサー、温度・湿度センサー、6軸慣性測定装置 (IMU) 、およびマイクを含む
  • Arduinoシールドピン配置によって、CAT-M1および NB-IoT周波数のほか、2G、GPSおよび追加センサーに対応する BG96 セルラーシールドなどその他機能の拡張可能
画像

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
Quick-Connect Platform
Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware ルネサス
1 item