概要

ルネサスマイコンのRL78/L13グループのIH制御タイマ(タイマKB2)は、IH制御に適したPWMを備えており、IHの制御がより少ない回路構成で実現できるよう、工夫を凝らしています。IH駆動にはIGBTを使用しているほか、スチーム駆動、胴ヒータ駆動、蓋ヒータ駆動、ファンモータ駆動用にはトライアックが使用されています。

また、電化製品の入力電流に含まれる高調波成分に関する規制が強化される傾向にあり、ルネサスでは高調波成分の抑制効果を発揮するPFC電源用IC(力率制御IC)もラインアップしております。

IH炊飯器(ハイエンド)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン マイコン RL78/L13グループ 16ビットマイコン、LCD制御、IH制御
タッチキー制御 マイコン RX130グループ 32ビットマイコン、タッチ、5V動作
音声再生マイコン マイコン RL78ファミリ 16ビットマイコン
ヒータ制御 トライアック BCR08AM-14A
BCR08DS-14A
 
BCR1AM-12A  
BCR3AS-12A  
BCR3FM-12RB  
センサ部 CMOS
オペアンプ
READ2302GSP フルレンジ入出力、高スルーレート
μPC4742, μPC4744 高スルーレート
IGBTゲート駆動 IGBT駆動用
フォトカプラ
PS93xxシリーズ
(6/8p-SDIP)
PS94xxシリーズ
(16p-SOP)
PS95xxシリーズ
(8p-DIP)
PS99xxシリーズ
(8p-LSDIP)
高絶縁耐圧(5kV~7.5kVr.m.s.)
0.6~2.5A出力
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)
トライアック
制御用
汎用
フォトカプラ
PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -