概要

説明

Wi-SUNソリューションは、低消費電力なデバイスとスマートネットワーク接続を活用し、自動メータ読み取り(AMR)アプリケーション用のSub-GHz通信と、スマートホームアプライアンスを提供します。

無線通信を使用する電力メータソリューションは、RL78/G1H(MCU)をコアとし、Sub-GHz無線、RX651(MCU)、およびF1420 PAやF2914スイッチなどのRF製品群が組み合わされています。ISL85413降圧コンバータは、RF転送、複数のピアアクセス、およびネットワーキング通信が必要なアプリケーションに向けて、安定した電圧供給を行います。

16ビットMCU RL78/G1Hは、RF経由でデータを送受信するRFトランシーバとして機能します。その後、信号はLNAまたはPAによって増幅されます。このプロセス全体は、Wi-SUNアプライアンスベースのPAN/FANプロファイル(IEEE 802.15.4g/4e)に、完全に準拠しています。

このシステムのメリット:

  • Wi-SUNスタンダードのフルサポート
  • パッケージ設計をサポート
  • 高い出力・受信性能

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.65 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN003 cn003 CN003 Tx/Rx Switch Tx/Rx Switch Tx/Rx Switch RF Amplifier RF Amplifier RF Amplifier Sub-GHz RF MCU Sub-GHz RF MCU Sub-GHzRF MCU AUX Power AUX Power AUX Power DC/DC 1 DC/DC DC/DC MCU MCU MCU Metrology Function Metrology Function Metrology Function 860-930 MHz Operation 860-930 MHz Operation 860-930 MHz Operation 3.3V 3.3V 3.3V 5V 5V 5V Band 700 MHz to 1.1 GHz Max +30 dBm Output Power Band 700 MHz to 1.1 GHz Max +30 dBm Output Power Band 700 MHz to 1.1 GHz Max +30 dBm Output Power 5V 5V 5V 13~36V 13~36V 13~36V 3.3V 3.3V 3.3V 5V 5V 5V Antenna Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 LNA LNA LNA Sheet.64 Sheet.83 Sheet.62 Sheet.55 Sheet.61 Sheet.57 Sheet.58 Switch Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Blank Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.96 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Tx Tx Tx Rx Rx Rx Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Connector 1.162 Sheet.111 DC/DC 2 DC/DC DC/DC 13~36V 13~36V 13~36V Sheet.114 Sheet.116 Sheet.117 Connector 1.162.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.124 Sheet.126 5V 5V 5V UART UART UART Sheet.130 Sheet.131 Tx Tx Tx Sheet.133 Tr Tr Tr Connector 1.162.135 Sheet.137 Sheet.136 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.138 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142
Exiting Interactive Block Diagram