概要

説明

タイムオブフライト(ToF)技術を用いた距離センサは高性能なものが多く、さまざまな用途に採用され始めています。このシステムは(ToF用IC)が搭載されており、システム設計・制御が簡単に行える高性能ソリューションを提供し、非常に正確な長距離測定を実現します。

このシステムは携帯サイズ向けに最適化されており、RAファミリMCUが搭載されています。MCU単体でUSB経由のLi-ionバッテリ充電が簡単に行えます。電圧・電流を監視してリアルタイムにフィードバック制御できるため、充電モードをきめ細かく調整できるのも特徴です。

このシステムのメリット:

  • ToFによる長距離(10m以上)測定システム
  • MCUベースのLi-ionバッテリ管理 :予備充電、定電流(CC)、電流電圧(CV)充電モード、過電流/過電圧/過熱からの保護機能を含む

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN156 CN156 CN156 LDO LDO LDO ToF Signal Processing IC ToF Signal Processing IC ToF Signal Processing IC Diode -Schottky Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Ground (earth) Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Resistor - Fixed Battery.27 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Laptop OLED Sheet.116 Label Text 10pt.160 (128*64) (128*64) Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 USB Plug Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Vcc Battery/ Temp/Monitor Vcc Battery/ Temp/Monitor Vcc Battery/ Temp/Monitor LC Filter LC Filter LC Filter P-Channel MOSFET.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Connect.46 Sheet.67 Sheet.68 N-Channel MOSFET Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Connect.50 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.154 Sheet.155 Connector 1.167 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Connector 1.167.161 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Connector 1.167.165 Sheet.166 P-Channel MOSFET Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Connect.46 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Connector 1.167.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Connector 1.167.183 Sheet.184 Connector 1.167.185 Sheet.186 Sheet.187 3.3V 3.3V 3.3V 5.0V 5.0V 5.0V Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Darlington.651 Sheet.95 Darlington.254 Sheet.209 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Darlington.651 Sheet.217 Darlington.254 Sheet.219 TX TX TX RX RX RX USB/5V Power USB/5V Power USB/5V Power Connector 1.167.232 (For calibration) (For calibration) (For calibration) Sheet.234 MCU MCU MCU PWM PWM PWM GPIO GPIO GPIO 16-bit ADC 16-bit ADC 16-bit ADC OPA OPA OPA IRQ IRQ IRQ I2C I2C I2C USB USB USB
Exiting Interactive Block Diagram