Arduino Portenta C33 for Developing Cost-effective, Real-time Applications
Optimize your way to automation with Arduino Pro's streamlined Portenta C33 module, with industrial-grade quality and guaranteed security. Ideal for developing...
資産監視、テレマティクス、輸送、およびロジスティクス等の成長市場向けのGPSとLTE Cat-M1を搭載した車両トラッキングリューションです。 このハードウェア・リファレンス・デザインと、RA MCUフレキシブル・ソフトウェア・パッケージ(FSP)を使用したファームウェア開発により、開発が容易になります。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA211250 Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
PS2801C-4 高絶縁耐圧SSOPフォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
RA6M5 イーサネットやCAN FDを高度に集積し、TrustZone®に対応した200MHz動作のArm® Cortex®-M33コアマイコン
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL9301 パワーパス管理機能付き高入力電圧チャージャ
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |
ISL91107 3.6Aスイッチ搭載 高効率昇降圧レギュレータ
|
昇降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL3034E 4チャネルおよび6チャネルの高速、自動方向検知型ロジックレベル・トランスレータ
|
論理レベルシグナルトランスレータ | ご購入 / サンプル |
ISL3232E QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
|
RS-232 | ご購入 / サンプル |
Optimize your way to automation with Arduino Pro's streamlined Portenta C33 module, with industrial-grade quality and guaranteed security. Ideal for developing...
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|