車載用パワーデバイスソリューション

IPD (Intelligent Power Device)

インテリジェントパワーデバイスは、各種周辺機能・保護機能を内蔵し、システムの信頼性向上や小型化に寄与するデバイスです。
以下の製品をラインアップしています。

  • 負荷ショート保護機能、自己診断出力機能(センス電流出力を含む)、ゲートドライバ内蔵のハイサイドドライバ
  • 過熱保護機能内蔵のローサイドドライバ
  • 過熱保護機能内蔵、パワーMOSFETとパッケージ互換のサーマルFET
  • 周辺機能を内蔵したモータアプリケーション用ゲートドライバ など

外装ライティング向け 第2世代IPD製品ラインアップを拡充

 

もっと安心、さらに安全を、より選びやすく

第2世代IPD製品

 

Roadmap

Roadmap

Lineup [RoSaシリーズ]

型名 Ron パッケージ チャネル 応用分野
UPD166023T1J 12mΩ 12pinHSSOP 1 ボディ/ライティング
UPD166025T1J 16mΩ 12pinHSSOP 1 ボディ/ライティング
UPD166027T1J 35mΩ 12pinHSSOP 2 ボディ/ライティング
UPD166029T1J 70mΩ 12pinHSSOP 2 ボディ/ライティング
UPD166031AT1U 10mΩ 7pinTO-252 1 ボディ/ライティング
UPD166032T1U 12mΩ 7pinTO-252 1 ボディ/ライティング
UPD166033T1U 6mΩ 7pinTO-252 1 ボディ/ライティング
UPD166034T1U 8mΩ 7pinTO-252 1 ボディ/ライティング
UPD166035GR 100mΩ 8pin SOP 1 トランスミッション/ソレノイド
UPD166036GR 100mΩ 8pin SOP 1 トランスミッション/ソレノイド
UPD166037T1J 30mΩ 12pinHSSOP 2 ボディ/ライティング
UPD166038T1J 20mΩ 12pinHSSOP 2 ボディ/ライティング
ボディ/ライティング向け製品仕様
  • 42V
  • 6-70mΩ
  • Single/Dual/Quad channel
  • 12/24pHSSOP,TO252-7pin,8pinSOP
  • チャージポンプ内蔵
  • 負荷ショート保護
    • 過電流シャットダウン
    • 電流制限(オン状態での短絡等)
    • 加熱保護(自動リセット、オフラッチ)
    • 電力制限(デルタTch検出)
  • 低電圧シャットダウン
  • アナログ電流フィードバック
  • 負荷オープン検出(オフ時)
  • ダイナミックランプ回路内蔵
  • GND外れ検出
  • 3.3V MCU I/F

パワーMOSFET/IGBT

パワーMOSFETでは、各種電源機器の用途に応じて最適な製品を選択していただけるよう、幅広い電圧・電流定格およびパッケージ系列をラインアップしています。
小型・複合パッケージによる実装面積の削減や、大電流定格パッケージによる高出力モータ駆動アプリケーションなどに対応します。また、IGBTでは、お客さま設計のモジュールにベストマッチする高性能のベアダイ製品を提供しています。

 

Power MOSFET / IGBT

Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。