電子制御ユニット(ECU)は、パワーウィンドウやエアバッグ、ランプ、ミラー、ドア、シートなど、自動車のあらゆる場所に搭載されています。 この傾向により、ECUのソフトウェア開発の負担も増えています。

アプリケーション一覧

ルネサスのボディソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

暖房、換気、空調システム (HVAC)

HVACユニットには、メインユニットと分散モーターユニット間のリンク構成を実装するためのネットワーキングサポート付きのMCUが必要です。

ボディコントロールモジュール(BCM)/LED ヘッドライトユニット

ボディコントロールモジュール(BCM)は、さまざまなライトやドアロックを含むいくつかの機能を統合しています。 CAN/CAN-FDまたはLINと通信するためのゲートウェイ機能を備えています。

パワードア

モーターを使用してドアを開閉するパワードアユニットは、開閉機能に電力を供給するためのネットワーク機能と三相モーター制御機能を必要とします。

パワーウィンドウ

パワーウィンドウまたはドアユニットのメイン(ドライバ側)MCUにはCAN/CAN-FD / LINネットワーキング機能が必要で、サブMCU(助手席側/バック)はLINネットワーキングをサポートする必要があります。

ワイパー

ワイパー制御にはスムーズなモーター制御が必要です。ルネサスは、高性能モーター制御を実現する16ビットCPUコアを備えたコンパクトなMCUを幅広く提供しています。

Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。