Embedded Target for RH850 Multicore は、自動運転時代の複雑な走行制御を容易に実現するRH850マルチコア・モデルベース環境です。PILS(Processor In the Loop Simulation)環境自動構築ツールのマルチコア対応に加え、イーソル株式会社のモデルベース並列化ツールとの連携を実現します。
さらに、Embedded Target for RH850 Multicore + Multirateは、エンジンやボディ制御などのシステムでは一般的な複数の制御周期(マルチレート)を持つ制御モデルから、直接マルチコア向け並列コードを自動生成することが可能です。
MathWorks社のSimulink®モデルからの実装フェーズでRH850マルチコア向け並列コードを自動生成し、機能検証、性能検証を実現する開発フローによって「エコカー/燃費改善」、「安全性向上」のための先進的な自動走行制御システムの実現に貢献します。
最新Ver.: V5.02.00
リリース: 2021/12/16
リビジョンアップ内容 (ツールニュース参照)
動作環境
有効期間を1年としたannualライセンスです。その他製品の購入全般は代理店にお問合せください。
有償版導入をご検討中のお客様へ
導入する前に、ご使用の開発環境で、評価版(3ヶ月間使用可能)で動作確認していただくことをお勧めします。
特に、実機にて詳細な時間計測を行う場合は、トレースRAMを搭載したターゲットデバイスが必要です。
Embedded Target for RH850の動作環境もご確認ください。
評価版のご案内
ダウンロード一覧から入手後、ライセンスキーを販売代理店や当社営業担当へご請求いただくか、下記の手順でご請求ください。
Note: MATLAB®, Simulink® は、The MathWorks, Inc. 社の登録商標です。
Embedded Target for RH850 Multicore + Multirate および Embedded Target for RH850 Multicoreは下記のマイコンに対応します。
その他のマイコンの対応予定については特約店にお問い合わせください。
シリーズ | 対象マイコン | サイクル精度シミュレータ |
---|---|---|
RH850/C1x | RH850/C1H, RH850/C1M-A1, RH850/C1M-A2 | 販売中 |
RH850/E1x | RH850/E1M-S (Note1)、 RH850/E1M-S2 (Note1) | お問合せください |
RH850/F1x | RH850/F1L、 RH850/F1H | お問合せください |
RH850/F1Kx | RH850/F1K、RH850/F1KM、RH850/F1KH | 販売中 |
RH850/P1x | RH850/P1H-C、 RH850/P1M、 RH850/P1M-C、 RH850/P1M-E | 販売中 |
RH850/E2x | RH850/E2M, RH850/E2UH, RH850/E2H | 販売中 |
Note
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パンフレット | PDF 376 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 314 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 352 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 192 KB | |
パンフレット | PDF 681 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 185 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 334 KB | |
7 items
|
ブログ | 2021年1月23日 |
機能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルコア製品でのPILシミュレーション(マルチレート対応) | マルチコア製品でのPILシミュレーション | GHS 製コンパイラによるロード・モジュール生成 | ブロック単位性能解析 | eMBP連携 | |||
1コア利用 | 複数コア利用 | ||||||
ライセンスタイプ | Embedded Target for RH850 Multicore + Multirate RH850 マルチコア, マルチレート版 | lens | lens (Note1) | lens (Note1) | lens | lens | lens (Note2) |
Embedded Target for RH850 Multicore RH850 マルチコア版 | lens | lens | lens | lens | lens | lens | |
Embedded Target for RH850 RH850 シングルコア版 | lens | — | — | lens | lens | — |
lens 対応 | — 未対応
Note
1.マルチレート対応
2.マルチレート対応は計画中